TPIC2030 TPIC2030 具有单通道降压稳压器的串行 I/F 控制的 7 通道电机驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPIC2030
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
TPIC2030 具有单通道降压稳压器的串行 I/F 控制的 7 通道电机驱动器

 

描述

TPIC2030 是一款适用于薄型或超薄 DVD 读/写器的超低噪声电机驱动器集成电路 (IC)。主轴电机上集成有电流感测电阻,降低了设计成本并减小了电路板占用空间。TPIC2030 是一套用于驱动光盘驱动器中的主轴电机、滑动电机和聚焦/跟踪/倾斜执行器的集成解决方案。该器件还集成了一个同步 DC-DC 转换器来提供 1.0 或 3.3V 电压。DC-DC 转换器的断续稳压模式能够以较低功耗提高效率。

该器件采用 BEMF 进行无传感器式控制,无需使用外部传感器即可实现主轴电机自启动并低噪声运行。此外,TPIC2030 还内置有诸多保护特性,包括主轴驱动器输出电流限制、热关断、滑动结束位置检测以及电源复位电路。该器件还集成了一个温度计来测量 IC 温度。

特性

  • 串行外设接口
    • 最大读写频率 35MHz
    • 3.3V 数字输入输出 (I/O)
  • 执行器和电机驱动器
    • 具有 H 桥输出的脉冲宽度调制 (PWM) 控制
    • 具有 12 位数模转换器 (DAC) 控制的聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 具有电流模式、10 位 DAC 控制的滑动电机驱动器
    • 具有 12 位 DAC 控制的负载驱动器
    • 无需位置传感器即可检测滑动结束位置
  • 主轴电机驱动器
    • 集成主轴电流感测电阻
    • 无传感器:通过电机反电动势 (BEMF) 感测转子位置
    • 12 位主轴 DAC
    • 通过自动控制制动实现急停(自动短制动)
    • 低速 (LS) 模式:限制在正常速度的 25%
  • 片上温度计(15°C 至 165°C/1.2°C)
  • 具有 0.1A 过流保护 (OCP) 的发光二极管 (LED) 驱动器的软件控制开关
  • 开关
    • CSW:具有可选 OCP 限制的低 RDS(ON) 电流开关(假设使用 < 0.2A 的电流)
    • LED:具有 0.1A OCP 的软件控制电流输出端口
  • DC-DC 转换器
    • 可通过引脚选择 1.0V/1.2V/1.5V/3.3V(或禁用)转换电压
    • 通过断续稳压模式在低电流下提高效率
  • 保护
    • LED/CSW、开关、DCDC 转换器、SPM 和执行器上均配有独立的热保护电路
    • 过流保护
    • 欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)

应用

  • DVD 播放器
  • CD 播放器
  • 光盘驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 光盘驱动器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Motor driver channels Integrated supply Operating supply (V) Driver supply voltage (V) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
TPIC2030 立即下单 7     1 LDO Predriver     5     5     -20 to 75     TSSOP | 44     44TSSOP: 71 mm2: 6.4 x 11.15 (TSSOP | 44)    
TPIC2010 立即下单 9     2 DCDC Converters     5     5     -20 to 75     HTSSOP | 56     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14 (HTSSOP | 56)    
TPIC2040 立即下单 7     1 DCDC Converter     5     5     -20 to 75     TSSOP | 38     38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 38)    
TPIC2050 立即下单 9     3 Laser Diode Drivers     5     12     -20 to 75     HTSSOP | 56     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14 (HTSSOP | 56)    
TPIC2060A 立即下单 9     1 LDO Predriver     5     12     -20 to 75     HTSSOP | 56     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14 (HTSSOP | 56)