主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD2S300

正在供货

用于 CC 的 USB Type-C™ VBUS 短路和 IEC ESD 保护器

产品详情

Number of switches 2 IO capacitance (typ) (pF) 60 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Clamping voltage (V) 8 Interface type USB Type-C
Number of switches 2 IO capacitance (typ) (pF) 60 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Clamping voltage (V) 8 Interface type USB Type-C
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 2 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2):可承受 24VDC 电压
  • 2 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2)
  • 低静态电流:3.23µA(典型值),VPWR、VM = 3.3V
  • 支持 200mA 电流的 CC1、CC2 过压保护 FET,可传递 VCONN 供电
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
  • 1.4mm × 1.4mm WCSP 封装
  • 2 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2):可承受 24VDC 电压
  • 2 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2)
  • 低静态电流:3.23µA(典型值),VPWR、VM = 3.3V
  • 支持 200mA 电流的 CC1、CC2 过压保护 FET,可传递 VCONN 供电
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
  • 1.4mm × 1.4mm WCSP 封装

TPD2S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供针对 CC1 和 CC2 引脚的 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个例子就是在 VBUS 线路上提供 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。关于 USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 引脚短路。此外,更为严重的是,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,碎屑和水气可能会导致 20V VBUS 引脚与 CC 引脚短路。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 引脚上提供过压保护,TPD2S300 可以使 CC 引脚耐受 20V 的电压,而不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,从而将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD2S300 为 CC1 和 CC2 引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,因此无需在连接器上通过外部放置高压 TVS 二极管。

TPD2S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供针对 CC1 和 CC2 引脚的 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个例子就是在 VBUS 线路上提供 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。关于 USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 引脚短路。此外,更为严重的是,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,碎屑和水气可能会导致 20V VBUS 引脚与 CC 引脚短路。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 引脚上提供过压保护,TPD2S300 可以使 CC 引脚耐受 20V 的电压,而不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,从而将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD2S300 为 CC1 和 CC2 引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,因此无需在连接器上通过外部放置高压 TVS 二极管。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD2S300 用于 CC 引脚的 USB Type C VBUS 短路和 IEC ESD 保护器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 26日
技术文章 Power Tips: How to protect a USB Type-C™ controller from legacy adapters PDF | HTML 2017年 12月 28日
技术文章 Big USB Type-C™ protection for your small application PDF | HTML 2017年 7月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C 过压和 ESD 保护评估模块

Texas Instrument’s TPD2S300 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPD2S300 device. The TPD2S300 is a single-chip solution for protection of the USB Type-C configuration channels (CC). The device provides Short-to-VBUS Over Voltage Protection up (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD2S300 IBIS Model

SLVMC29.ZIP (32 KB) - IBIS Model
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
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频