TPD1E1B04
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 6.3A (8/20µs)
- IO 电容值:1pF(典型值)
- 直流击穿电压:6.4V(典型值)
- 低泄漏电流:100nA(最大值)
- 极低 ESD 钳位电压
- 8.5V(±16A TLP 时)
- RDYN:0.15Ω
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 行业标准的 0402 封装
应用
- 终端设备
- 可穿戴产品
- 便携式计算机和台式机
- 手机和平板电脑
- 机顶盒
- 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
- 电视和监视器
- EPOS(电子销售终端)
- 接口
- USB 2.0/1.1
- 通用输入/输出 (GPIO)
- 按钮
- 音频
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E1B04 是一款双向 TVS ESD 保护二极管,特有低 RDYN 和低钳位电压。TPD1E1B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
超低动态电阻 (0.15Ω) 和极低钳位电压(16A TLP 时为 8.5V)可针对瞬变事件提供系统级保护。该器件 特有 一个 1pF IO 电容,非常适合用于保护 USB 2.0 等接口。
TPD1E1B04 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD1E1B04 具有低 RDYN 和低钳位电压的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 9月 19日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
技术文章 | ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating | PDF | HTML | 2017年 11月 28日 | |||
技术文章 | The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes | PDF | HTML | 2016年 9月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-03026 — 使用 LED 和音频反馈的状态指示参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。