TPD1E10B09
- 可为高达 ±9V 的 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
- IEC 61000-4-2 4 级:
- ±20 kV(空气间隙放电)
- ±20 kV(接触放电)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 4.5A (8/20µs)
- I/O 电容 10pF(典型值)
- R DYN 0.5ω(典型值)
- 直流击穿电压 ±9.5V(最小值)
- 超低泄漏电流 100nA(最大值)
- 13V 钳位电压(I PP = 1A 时的最大值)
- 工业温度范围:–40°C 至 125°C
- 节省空间的 0402 外形尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
TPD1E10B09 器件是一款采用小型 0402 封装的单通道 ESD 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。这款 ESD 保护二极管提供 ±20kV IEC 61000-4-2(4 级)接触和气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。10pF 线路电容适用于能够支持高达 500Mbps 数据速率的宽范围应用。0402 封装是一种业界通用的封装,便于将元件安装到空间受限型应用中。
该 ESD 保护 TVS 二极管的典型应用是针对音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 V BUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口提供电路保护。该 ESD 钳位有利于为电子书阅读器、平板电脑、远程控制器、可穿戴设备、机顶盒以及电子销售点等终端设备提供保护。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD1E10B09 采用 0402 封装的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 9月 20日 |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
白皮书 | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 | ||||
技术文章 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 | |||
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。