TPA3251 (正在供货) 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类放大器

 

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
模拟有源交越音频插件模块 SIDEGIG-XOVEREVM 设计套件和评估模块
Guitar SideGig 插件模块 SIDEGIG-GUITAREVM 评估模块和开发板
TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类模块 TPA3251EVM 评估模块和开发板
原型音频插件模块 SIDEGIG-PROTOEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于 D 类放大器的通用输入 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计

该电源模块生成为 D 类音频放大器供电的所有电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 的持续功率和 540W 的峰值功率。第一级为功率因数校正升压。反激式转换器在初级侧提供 12V 的电压,在次级侧提供 12V 的电压(电流为 (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
D 类 LC 滤波器设计器 LCFILTER-CALC-TOOL 应用软件与框架
TPA3251 Setup Guide & Configuration Tool  (ZIP 347 KB )    2017年 4月 26日    (英文內容)