具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计

(正在供货) TIDA-00874

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此设计使用高度灵活的 PCM5242 差动输出 DAC 将极高性能的模拟输入 TPA3251D2 D 类放大器转变为具有音频处理功能的数字输入系统。现在,可以通过各种数字输入源实现 TPA3251D2 放大器的完整性能。PCM5242 DAC 的模拟差动输出和高 SNR 是 TPA3251D2 放大器的完整差动模拟输入的完美搭档,可实现出色的噪声性能和极低的失真。通过 PCM5242 上的 miniDSP,可添加音频处理和滤波功能,从而进一步增强终端设备中的音频性能。

特性
  • 使用数字源从 TPA3251D2 实现高性能和音频保真度
  • 接受 USB、光学、SPDIF 和 I2S 格式的数字输入
  • 在 10% THD + N 时,从数字源输出 175W
  • 为 4 欧姆的负载提供小于 0.004% THD + N 的 10W 输出
  • 使用 PCM5242 DAC 实现 miniDSP 处理灵活性
  • 通过全差动模拟通道进行噪声抑制

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM2940-N  1A 低压降稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5010A  1A 宽输入电压降压开关稳压器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PCM5242  2VRMS DirectPath™、114/108dB 音频立体声差动输出 DAC  音频转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SRC4392  2 通道采样率转换器,具有数字音频接口接收器和发送器  音频接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TAS1020B  立体声 USB 音频接口  处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPA3251  175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类放大器  音频放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS736  单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 196 2015年 12月 18日 629
PDF 2546 2015年 6月 19日 789
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1764 2015年 12月 18日 827
ZIP 2132 2015年 12月 18日 222
PDF 867 2015年 12月 18日 230
PDF 595 2015年 12月 18日 185
多种文件格式   2015年 12月 18日 3
PDF 1223 2015年 12月 18日 1,139
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2960 2017年 12月 1日 1,129

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs