TPA3140D2
- 电源电压为 12V、THD+N 为 10%、负载为 6Ω 时的功率为 2x10W/通道
- 电源电压为 13V、THD+N 为 10%、负载为 8Ω 时的功率为 2x10W/通道
- 高达 90% 的高效 D 类运行(负载为 8Ω),无需散热器
- 1W/4Ω/1kHz 时的 THD+N < 0.05%
- A 加权输出噪声 < 65µV
- 宽电源电压范围,可在 4.5V 至 14.4V 的范围内工作
- 无电感运行
- 抗电磁干扰 (EMI) 性能增强,具备扩展频谱和 1SPW 运行能力
- SpeakerGuard™扬声器保护功能包括自动增益限制、可调节功率限制器和直流保护
- 可靠的引脚至引脚、引脚接地以及引脚至电源短路保护和热保护
- 4 个可选的固定增益设置
- 单端或差分模拟输入
- 启动时无喀哒声和噼啪声
TPA3140D2 是一款高效的 D 类音频功率放大器,适用于以高达 10W、6Ω 或 8Ω(每通道)的桥接式立体声扬声器。
具有扩频控制以及 1SPW 调制方案的高级 EMI 抑制技术在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。TPA3140D2 不仅针对短路和过载提供全面的保护,而且 SpeakerGuard™扬声器保护电路还包括一个可调节自动增益限制 (AGL)、一个可调节功率限制器和一个直流检测电路,用于保护连接的扬声器。AGL 可在不发生信号削波的情况下调节最大输出电压,从而增强了扬声器保护效果,提升了音频质量。 直流检测及引脚至引脚、引脚接地和引脚至电源短路保护电路可以防止扬声器在生产过程中发生输出直流和引脚短路。同时充分保护输出,防止 GND、PVCC、输出至输出短路。短路保护和热保护具有自动恢复功能。
TPA3140D2 可驱动阻抗低至 4Ω 的立体声扬声器。TPA3140D2 的效率在负载为 8Ω 时高达 90%,无需外部散热器,而且 TPA3140D2 可在双层印刷电路板 (PCB) 上实现全功率输出。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPA3140D2 10W 无电感器立体声 (BTL) D 类音频放大器,具有超低 EMI和 AGL 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 3月 28日 |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | The bq27426 Performace Under Dynamic Battery Voltage for Portable Audio Applicat | 2017年 10月 9日 | ||||
EVM 用户指南 | TPA3140D2EVM User's Guide | 2015年 4月 3日 | ||||
应用手册 | TPA3140D2 Design Considerations for EMC | 2015年 2月 13日 | ||||
应用手册 | TPA3140D2 PLIMIT and AGL | 2015年 1月 23日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA3140D2PWPEVM — TPA3140D2PWPEVM - 无电感 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块
TPA3140D2 是一款高效 D 类音频功率放大器,用于以高达 10W 的功率(每个通道)驱动桥接式立体声扬声器
TPA3140D2 利用具有扩频控制的高级 EMI 抑制技术,1SPW 调制方案在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本
TPA3140D2 器件在短路和过热以及过压、欠压和直流情况下受到完全保护。故障被报告给处理器,从而避免在过载情况下对器件造成损坏。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点