TPA3140D2PWPEVM
TPA3140D2PWPEVM - 无电感 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块
TPA3140D2PWPEVM
概述
TPA3140D2 是一款高效 D 类音频功率放大器,用于以高达 10W 的功率(每个通道)驱动桥接式立体声扬声器
TPA3140D2 利用具有扩频控制的高级 EMI 抑制技术,1SPW 调制方案在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本
TPA3140D2 器件在短路和过热以及过压、欠压和直流情况下受到完全保护。故障被报告给处理器,从而避免在过载情况下对器件造成损坏。
特性
- 支持多路输出配置
- 12V 时,为 6Ω BTL 负载提供 2 × 10W 功率
- 13V 时,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 10W 功率
- 宽电压范围:4.5V 至 14.4V
- 高效 D 类运行
- 电源效率高达 90% 并且具有很低的空载损耗
- 高级调制方案
- 可编程功率限制和无剪切 AGL
- 过热保护,可保护芯片不受芯片温度过高和器件关闭的影响
扬声器放大器
立即订购并开发
评估板
TPA3140D2PWPEVM — TPA3140D2PWPEVM - 无电感 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPA3140D2PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技术文章 | Improve Class-D EMI to downsize BOM cost without compromising audio performance | PDF | HTML | 2015年 8月 12日 | |||
EVM 用户指南 | TPA3140D2EVM User's Guide | 2015年 4月 3日 |