TPA3112D1-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C2
- 来自 24V 电源的 25W 功率进入 8Ω 负载(在小于 0.1% 总谐波失真 (THD)+N 时)
- 来自 12V 电源的 20W 功率进入 4Ω 负载(在 10% THD+N 时)
- 进入 8Ω 负载的 94% 高效 D 类运行免除了对散热片的需要
- 宽电源电压范围允许在 8 至 26 V 的电压范围内工作
- 无滤波器运行
- SpeakerGuard 保护电路包括可调节功率限制器和 DC 保护
- 直通式外引脚简化了电路板布局设计
- 具有自动恢复选项的稳健引脚至引脚短路保护和热保护
- 出色的 THD+N 和无爆音性能
- 4 个可选、固定增益设置
- 差分输入
TPA3112D1-Q1 是一款用于驱动桥接式扬声器的 25W 高效,D 类音频功率放大器。高级电磁干扰 (EMI) 抑制技术使用户能够在输出端使用经济实惠的磁珠滤波器,同时又能满足电磁兼容 (EMC) 要求。 SpeakerGuard™ 保护电路系统包含一个可调节功率限制器和一个直流检测电路。可调节功率限制器允许用户设置低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量。DC 检测电路可以测量脉宽调制 (PWM) 信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路,它就会关闭输出级。
TPA3112D1-Q1 可驱动一个低至 4Ω 的单声道扬声器。该器件具有大于 90% 的高效率,播放音乐时无需外部散热器。
输出受到完全的保护以防止到 GND,VCC,和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。
22-W Mono Automotive Digital Audio Amplifier With Load Dump and I2C Diagnostics: TAS5421-Q1
8-W Mono Automotive Digital Audio Amplifier With Load Dump and I2C Diagnostics: TAS5411-Q1
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 SpeakerGuard™ 的 TPA3112D1-Q1 25W 无滤波器单声道 D 类音频功率放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 7月 17日 | ||
应用手册 | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | TPA3112D1 Audio Amplifier Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2010年 7月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPA3112D1EVM — TPA3112D1 评估模块
TPA3112D1 评估模块包含一个 25W D 类单声道音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。该 EVM 的默认输出滤波器配置是 LC 滤波器,但是也可轻松地配置为支持无滤波器操作。
设计人员可以使用 TPA3112D1EVM 快速评估声音质量并验证其应用的规范性。另外,TPA3112D1EVM 用户指南还包含用作参考设计的原理图、布局和物料清单。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。