ZHCSAA3B September 2012 – September 2015 TPA3112D1-Q1
PRODUCTION DATA.
TPA3112D1-Q1 是一款用于驱动桥接式扬声器的 25W 高效,D 类音频功率放大器。高级电磁干扰 (EMI) 抑制技术使用户能够在输出端使用经济实惠的磁珠滤波器,同时又能满足电磁兼容 (EMC) 要求。 SpeakerGuard™ 保护电路系统包含一个可调节功率限制器和一个直流检测电路。可调节功率限制器允许用户设置低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量。DC 检测电路可以测量脉宽调制 (PWM) 信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路,它就会关闭输出级。
TPA3112D1-Q1 可驱动一个低至 4Ω 的单声道扬声器。该器件具有大于 90% 的高效率,播放音乐时无需外部散热器。
输出受到完全的保护以防止到 GND,VCC,和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPA3112D1-Q1 | HTSSOP (28) | 9.70mm × 4.40mm |
Changes from A Revision (December 2012) to B Revision
Changes from * Revision (September 2012) to A Revision