TPA2016D2
- 无滤波器 D 类架构
- 在 5V 电压条件下,每个通道可为 8Ω 负载提供 1.7W 的输出驱动功率 (10% THD + N)
- 在 3.6V 电压条件下,每个通道可为 8Ω 负载时提供 750mW 的输出驱动功率 (10% THD + N)
- 在 5V 电压条件下,每个通道可为 4Ω 负载提供 2.8W 的输出驱动功率 (10% THD + N)
- 在 3.6V 电压条件下,每个通道可为 4Ω 负载提供 1.5W 的输出驱动功率 (10% THD + N)
- 电源范围:2.5V 至 5.5V
- 灵活操作(带/不带 I2C)
- 可编程 DRC/AGC 参数
- 数字I2C音量控制
- 可选增益范围从-28dB 至 30dB(1dB 步进)(当使用压缩功能时)
- 可选攻击、释放和保持时间
- 4 种可选压缩比率
- 低电源电流:3.5mA
- 低停机电流:0.2 μA
- 高PSRR:80dB
- 快速启动时间:5ms
- AGC 启用/禁用功能
- 限制器启用/禁用功能
- 短路和热保护
- 节省空间的封装
- 2,2 mm × 2,2 mm Nano-Free WCSP (YZH)
TPS2016D2 是一款立体声、无滤波器的 D 类音频功率放大器,具有音量控制、动态范围压缩 (DRC) 和自动增益控制 (AGC) 功能。 该器件采用 2.2mm x 2.2mm WCSP 封装和 20 引脚 QFN 封装。
TPS2016D2 中的 DRC / AGC 功能可通过一个数字 I2C 接口来编程。 DRC / AGC 功能可通过配置自动地防止音频信号的失真,并对一般听不到的寂静声音片段进行提升。 另外,还可以通过配置来使 DRC / AGC 功能保护扬声器在高功率电平下不受损坏,并压缩音乐的动态范围以令其处于扬声器的动态范围内。 增益的可选范围从-28dB 至+30dB(1dB 步进)。 TPS2016D2 能为 8Ω负载提供每通道1.7W(在 5V 电压下)或750mW(在 3.3V 电压下)的驱动功率;或者为 4Ω 负载提供每通道 2.8W(在 5V 电压下)或 1.5W(在 3.3V 电压下)的驱动功率。 该器件具有用于每个通道的独立软件停机控制功能,而且还提供了热保护和短路保护。
除了上述特性之外,快速启动时间和小巧的封装尺寸还使TPS2016D2 成为蜂窝手机、PDA 和其他便携式应用的理想选择。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有动态范围压缩和 AGC 的 2.8W/通道立体声 D 类音频放大器 数据表 (Rev. D) | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2011年 9月 27日 | |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
应用手册 | Filter-Free | 2009年 11月 9日 | ||||
应用手册 | TPA2016D2 Input Filtering | 2008年 7月 15日 | ||||
EVM 用户指南 | TPA2016D2EVM - User Guide | 2008年 6月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPA2016D2EVM — TPA2016D2 评估模块 (EVM)
TPA2016D2 是具有自动增益控制 (AGC)、动态范围压缩 (DRC) 和 I2C 数字音量控制功能的立体声无滤波器 D 类功率放大器。AGC 和 DRC 功能将增大可感知的音频音量,同时让扬声器免受过度驱动带来的损坏。TPA2016D2 拥有用于每个通道的独立软件关断控制和 30 阶音量控制。采用 WCSP 封装使 TPA2016D2 成为手机和 PDA 的理想选择。
TPA2016D2 评估模块 (EVM) 是一块完整、独立的音频板。它包含 TPA2016D2 WCSP (YZH) D 类音频功率放大器。
所有组件和 EVM 皆无铅。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YZH) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。