TMP107
- 高精度(未经校准):
- –20°C 至 +70°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
- –40°C 至 +100°C 范围内为 ±0.55°C(最大值)
- –55°C 至 +125°C 范围内为 ±0.7°C(最大值)
- 高分辨率:14 位 (0.015625°C)
- 与 UART 兼容的 SMAART Wire™接口:
- 最多可以菊花链方式连接 32 台设备
- EEPROM 存储器,用于唯一寻址、跳变电平编程和通用存储
- 持续转换和关断模式,可实现节能
- 针对定制更新率和节能用途的单次转换模式
- 可编程报警功能
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 工作电源范围:1.7V 至 5.5V
- 封装:小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8
TMP107 数字输出温度传感器支持以菊花链方式连接共 32 台设备。每个传感器具有唯一的 5 位地址,存储于电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 中。TMP107 能够以 0.015625°C 的分辨率读取温度,在 -20°C 至 +70°C 温度范围内的精度达 ±0.4°C。在具有高精度要求的应用中,TMP107 是负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻的理想替代产品。
存储于 EEPROM 中的 5 位唯一地址在自动地址分配操作期间确定,并且基于每个传感器相对于 SMAART 线主机的位置。该器件有多种工作模式可供选择,最大程度提高了自身灵活性,不仅可针对电池操作降低功耗,还能够为实时控制应用提供高更新 速率。
TMP107 适合于各种工业、仪表、通信和环境 应用中的扩展温度测量。TMP107 采用 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装,额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有双向 UART 单线接口和 EEPROM 的 TMP107 数字温度传感器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 5月 19日 |
应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 15日 | |
应用手册 | Interfacing TMP107 SMAART Wire™ Temperature Sensors Over CAN or RS-485 Physical | PDF | HTML | 2021年 3月 11日 | |||
应用简报 | Efficient Cold Chain Management With Scalable High-Accuracy Temperature Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 11日 | |||
用户指南 | BOOST-TMP107 User's Guide | 2017年 6月 22日 | ||||
技术文章 | Cold chain in the IoT | PDF | HTML | 2015年 11月 20日 | |||
应用手册 | Easy-to-use Cabling Interface for Measuring Temperature with the TMP107 (Rev. A) | 2015年 10月 21日 | ||||
EVM 用户指南 | TMP107EVM User's Guide | 2015年 8月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-TMP107 — TMP107 BoosterPack 模块
BOOSTXL-TMP107 BoosterPack 模块向您的 LaunchPad 开发套件添加了 3 个高精度温度传感器。这些传感器采用单线制串行协议,这适用于具有多达 32 个串联传感器的长电缆布线。利用 PCB 的可拆部分,用户可以将温度传感器放置在其他位置。
用户指南: PDF
固件
参考设计
TIDA-00800 — 适用于 SensorTag 的菊花链温度传感器参考设计
TIDA-00800 参考设计需要 4 个在布线环境中呈菊花链式分布的温度传感器。这些传感器通过 UART 接口连接到 SensorTag 开发平台,从而支持信息的无线传输。由于大多数现代化设备中都集成了低功耗蓝牙无线技术,因此可简化测试和演示过程。其外形和电气连接与 TI SensorTag 2.0 生态系统兼容,可支持通过其他无线技术(Zigbee、Wifi、低于 1GHz......)轻松完成原型设计,同时所选传感器还可实现工业级精度和分辨率。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点