TLV9302

正在供货

双路、40V、1MHz、低功耗运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.15 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 33 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features Cost Optimized, EMI Hardened, MUX Friendly CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.04 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.04
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.15 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 33 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features Cost Optimized, EMI Hardened, MUX Friendly CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.04 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.04
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 低失调电压:±0.5mV
  • 低失调电压漂移:±2µV/°C
  • 低噪声:1 kHz 时为 33nV/√Hz
  • 高共模抑制:110dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输出
  • 高带宽:1MHz GBW
  • 高压摆率:3V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 150µA
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
  • 强大的 EMI 性能:1GHz 时为 72dB
  • 支持多路复用器/比较器的输入:
    • 电源轨的差分和共模输入电压范围
  • 行业标准封装:
    • SOT-23-5 和 SC70 单体封装
    • SOIC-8、TSSOP-8 和 VSSOP-8 双列封装
    • 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装
  • 低失调电压:±0.5mV
  • 低失调电压漂移:±2µV/°C
  • 低噪声:1 kHz 时为 33nV/√Hz
  • 高共模抑制:110dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输出
  • 高带宽:1MHz GBW
  • 高压摆率:3V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 150µA
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
  • 强大的 EMI 性能:1GHz 时为 72dB
  • 支持多路复用器/比较器的输入:
    • 电源轨的差分和共模输入电压范围
  • 行业标准封装:
    • SOT-23-5 和 SC70 单体封装
    • SOIC-8、TSSOP-8 和 VSSOP-8 双列封装
    • 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装

TLV930x 系列(TLV9301、TLV9302 和 TLV9304)是 40V 成本优化型运算放大器系列。这些器件具有出色的通用直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±0.5mV)、低温漂(典型值为 ±2µV/°C)和 1MHz 带宽。

TLV930x 的便利特性(例如宽差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (3V/µs))使其成为了一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。

TLV930x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

TLV930x 系列(TLV9301、TLV9302 和 TLV9304)是 40V 成本优化型运算放大器系列。这些器件具有出色的通用直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±0.5mV)、低温漂(典型值为 ±2µV/°C)和 1MHz 带宽。

TLV930x 的便利特性(例如宽差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (3V/µs))使其成为了一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。

TLV930x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
OPA2990 正在供货 双路、40V、1.1MHz、低功耗运算放大器 Rail-to-rail I/O, higher GBW (1.1 MHz), faster slew rate (4.5 V/us), lower offset voltage (1.5 mV), lower power (0.12 mA), lower noise (30 nV/√Hz)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于成本敏感型系统的 TLV930x 40V、1MHz、RRO 运算放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 12日
应用简报 多路复用器友好型精密运算放大器 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 3月 27日
应用手册 AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 6月 30日
电路设计 高侧电流检测电路设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 6月 17日
应用简报 Using an Operational Amplifier as a Low Cost Multiplexer (Rev. A) 2019年 4月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DUAL-DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV930x and TLV930x-Q1 PSpice Model (Rev. C)

SBOMAX4C.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV930x and TLV930x-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMAX5B.TSC (88 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV930x and TLV930x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMAX6A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
设计工具

SBOC531 Simulation for Difference Amplifier in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9302 双路、40V、1MHz、低功耗运算放大器
设计工具

SBOC563 Simulation for Instrumentation Amplifier in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
OPA2990 双路、40V、1.1MHz、低功耗运算放大器 TLV9302 双路、40V、1MHz、低功耗运算放大器
设计工具

SBOC564 Simulation for Variable Gain Instrumentation Amplifier in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
OPA2990 双路、40V、1.1MHz、低功耗运算放大器 TLV9302 双路、40V、1MHz、低功耗运算放大器
设计工具

SBOC585 Simulation for Saturating Servo Preamplifier with Rate Feedback in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9302 双路、40V、1MHz、低功耗运算放大器
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
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频