ZHCSGC0B March 2017  – October 2017 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2ESD Ratings
    3. 7.3Recommended Operating Conditions
    4. 7.4Thermal Information: TLV9061
    5. 7.5Thermal Information
    6. 7.6Thermal Information: TLV9064
    7. 7.7Electrical Characteristics: VS (Total Supply Voltage) = (V+) - (V-) = 1.8 V to 5.5 V
    8. 7.8Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1Overview
    2. 8.2Functional Block Diagram
    3. 8.3Feature Description
      1. 8.3.1Rail-to-Rail Input
      2. 8.3.2Rail-to-Rail Output
      3. 8.3.3Overload Recovery
    4. 8.4Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1Application Information
    2. 9.2Typical Application
      1. 9.2.1Design Requirements
      2. 9.2.2Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1Input and ESD Protection
  11. 11Layout
    1. 11.1Layout Guidelines
    2. 11.2Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1文档支持
      1. 12.1.1相关文档
    2. 12.2相关链接
    3. 12.3接收文档更新通知
    4. 12.4社区资源
    5. 12.5商标
    6. 12.6静电放电警告
    7. 12.7Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1Package Option Addendum
      1. 13.1.1Packaging Information
      2. 13.1.2Tape and Reel Information

特性

  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入偏移电压:±0.3mV
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低宽带噪声:10nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:0.5pA
  • 低静态电流:538µA
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 可在电源电压低至 1.8V 的电压下运行
  • 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此在更高的容性负载下可更轻松地实现稳定
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C

应用

  • 电动自行车
  • 烟雾探测器
  • HVAC:采暖、通风和空调
  • 电机控制:交流感应
  • 冰箱
  • 可穿戴设备
  • 笔记本电脑
  • 洗衣机
  • 传感器信号调节
  • 电源模块
  • 条形码扫描器
  • 有源滤波器
  • 低侧电流感应

说明

TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。这些器件是具有高成本效益的解决方案,适用于需要低工作 电压、 小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的应用。虽然 TLV906x 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件。

TLV906x 系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现反相。

针对所有通道型号(单通道、双通道和四通道)提供微型封装(如 SOT-553 和 WSON、)以及行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP)。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
TLV9061SOT-23 (5)1.60mm x 2.90mm
SC70 (5)1.25mm × 2.00mm
SOT553 (5)1.65mm × 1.20mm
X2SON (5)0.80mm × 0.80mm
SOIC (8)3.91mm x 4.90mm
TLV9062SOIC (8)3.91mm x 4.90mm
TSSOP (8)3.00mm x 4.40mm
VSSOP (8)3.00mm × 3.00mm
VSSOP (10)3.00mm × 3.00mm
WSON (8)2.00mm x 2.00mm
TLV9064SOIC (14)8.65mm x 3.91mm
TSSOP (14)4.40mm × 5.00mm
WQFN (16)3.00mm x 3.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

单极低通滤波器

TLV9061 TLV9062 TLV9064 ai_single_pole_lpf_bos563.gif

小信号过冲与负载电容

TLV9061 TLV9062 TLV9064 C025_SBOS839.png