TLV810
- 3 引脚 SOT23 封装
- 电源电流:9 µA(典型值)
- 高精度电源电压监视器:
2.5 V、3 V、3.3 V、5 V - 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器
- 与 MAX810 引脚对引脚兼容
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 推挽,复位输出
此TLV810 监控电路系列可提供电路初始化及定时监控功能,主要面向基于DSP 和处理器的系统。
在上电期间,RESET 在如下条件下被置为有效,即:当电源电压 ( VDD) 变至高于1.1 V时 。 其后,监控电路将监视 VDD 并将 RESET 保持在运行状态 - 只 要 VDD 保持低于门限电压 VIT 即可。 一个内部定时器负责延迟输出恢复至待机状态(低电平),以确保正确的系统复位。 延迟时间 (td(typ) = 200 ms) 在 VDD 上升至高于门限电压 VIT 之后起始。 当电源电压降至 VIT 门限电压以下时,输出重新变至运行(低电平)状态。 无需外部组件。 该系列中的所有器件都具有一个由内部分压器设定的固定检测门限电压 (VIT)。
该产品系列专为 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 电源电压而设计。这些监控集成电路采用 3 引脚 SOT-23 封装。 TLV810 器件针对 -40℃ 至 +125℃ 温度范围内的运作进行了特性分析。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 3 引脚电压监控器,具有高电平有效、推挽复位功能 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 6月 11日 | |
应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | TLV8xxxEVM-019 Evaluation Modules User's Guide | 2011年 4月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV810SEVM-019 — 具有高电平有效推挽复位功能的 TLV810 3 引脚电压监控器(复位 IC)评估模块
TLV810SEVM-019 是一块完全组装且经过测试的电路板,可实现在 3.3V 电压下对 TLV810S 电源电压监控器 (SVS) 的轻松评估。TLV810S 为高电平有效复位 SVS。当 VDD 大于阈值电压时,EVM 输出(复位)将是有效/高电平 (0V);当 VDD 小于阈值电压时,EVM 输出(复位)将是无效/低电平(等于电源电压)。
用户指南: PDF
仿真模型
TLV810M Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM039A.ZIP (52 KB) - PSpice Model
仿真模型
TLV810R Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM040A.ZIP (52 KB) - PSpice Model
仿真模型
TLV810S Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM041A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型
TLV810Z Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM042A.ZIP (52 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点