TLV809
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
3-pin voltage supervisor (reset IC) with active-low, push-pull reset in 3 pin SOT23

3-pin voltage supervisor (reset IC) with active-low, push-pull reset in 3 pin SOT23 - TLV809
数据表
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TLV809 3 引脚电源电压监控器评估模块 TLV809KEVM-019 评估模块和开发板

参考设计

用于无传感梯形控制并具有成本效益的三相无刷 DC 驱动器的参考设计

此参考评估模块采用 DRV8313、带集成 MOSFET 的三相驱动器和 MSP430G2553 MCU,提供了具有成本效益的无传感器解决方案,从而实现了在梯形换向中运行三相 BLDC 电机。参考设计软件附带简单易用的 GUI,可实现快速评估。  软件项目文件还可进行共享,以便根据最终用户需求开发独立的应用项目。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

TIDA-00274 Software  (ZIP 94 KB )    2014年 7月 16日    (英文內容)