TLV742P

正在供货

200mA 低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.85 Fixed output options (V) 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.3 Noise (µVrms) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 180.4 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.85 Fixed output options (V) 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.3 Noise (µVrms) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 180.4 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 输入电压范围:2V 至 5.5V
  • 可提供 0.85V 至 5V 范围(以 50mV 为增量)内的固定输出电压组合(1)
  • 典型精度为 0.5%
  • 高 PSRR:
    • 1MHz 时为 55dB
  • 启用时的 IQ:25µA
  • 禁用时的 IQ:1µA
  • 有源输出放电
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:
    • 1mm × 1mm DQN (X2SON)
  • 输入电压范围:2V 至 5.5V
  • 可提供 0.85V 至 5V 范围(以 50mV 为增量)内的固定输出电压组合(1)
  • 典型精度为 0.5%
  • 高 PSRR:
    • 1MHz 时为 55dB
  • 启用时的 IQ:25µA
  • 禁用时的 IQ:1µA
  • 有源输出放电
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:
    • 1mm × 1mm DQN (X2SON)

TLV742P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 经过优化,能够通过支持宽输出电压范围提供出色的性能。这些 LDO 可将单节锂离子电池的输入至输出电压直接调节为低至 0.85V。如果此器件用于对直流/直流转换器输出进行后期调节,则其在 1MHz 下的 55dB 高 PSRR 可抑制纹波,从而提供低噪声且良好调节的稳定 VOUT

TLV742P 具备有源输出放电特性,有助于在系统处于禁用状态、待机模式或睡眠模式时确保输出保持低电平。此外,该器件的过流保护功能可在输出短路的情况下保护器件,并且其热关断功能可防止过热。

TLV742P 系列稳压器采用 1mm × 1mm X2SON 封装,因此可最大限度减少 PCB 面积。

TLV742P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 经过优化,能够通过支持宽输出电压范围提供出色的性能。这些 LDO 可将单节锂离子电池的输入至输出电压直接调节为低至 0.85V。如果此器件用于对直流/直流转换器输出进行后期调节,则其在 1MHz 下的 55dB 高 PSRR 可抑制纹波,从而提供低噪声且良好调节的稳定 VOUT

TLV742P 具备有源输出放电特性,有助于在系统处于禁用状态、待机模式或睡眠模式时确保输出保持低电平。此外,该器件的过流保护功能可在输出短路的情况下保护器件,并且其热关断功能可防止过热。

TLV742P 系列稳压器采用 1mm × 1mm X2SON 封装,因此可最大限度减少 PCB 面积。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV707P 正在供货 具有使能和主动输出放电功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 Previous generation of this device that is pin-to-pin
TLV773 正在供货 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 General purpose LDO with higher PSRR
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV700 正在供货 具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 Similar device with better PSRR performance in other packages

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV742P 200mA 小尺寸低压降线性稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 20日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV70728EVM-612 — 用于 200mA、低 IQ、低压降稳压器的 TLV70728EVM-612 评估模块

TLV70728EVM-612 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估便携式设备的 TLV70728 200mA、低 IQ、低压降稳压器。TLV70728EVM-612 提供单一的 2.8V 稳压输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV74211P PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM747A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74211P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM748.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74212P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM750.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74215P PSpice Transient Model

SBVM744.ZIP (64 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74215P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM746.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74218P PSpice Transient Model

SBVM745.ZIP (67 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74218P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM742.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74225P PSpice Transient Model

SBVM818.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74225P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM817.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74227P PSpice Transient Model

SBVM743.ZIP (64 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74227P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM739.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74228P PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM737A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74228P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM738.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74229P PSpice Transient Model

SBVM740.ZIP (64 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74229P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM741.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74230P PSpice Transient Model

SBVM815.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74230P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM816.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74233P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM749.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计

视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的布板区域和较低的 BOM 成本实现。此设计通过 5V 电源供电,常用于可视门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频