TLV61224

正在供货

采用 6 引脚 SC-70 封装的单节电池 3V 输出电压高效升压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 0.7 Vin (max) (V) 3 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Synchronous Rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000005
Vin (min) (V) 0.7 Vin (max) (V) 3 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Synchronous Rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000005
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 典型工作条件下的效率高达 94%
  • 5μA 静态电流
  • 工作输入电压范围:0.7V 至 3V
  • 关断条件下具有导通功能
  • 12V 输入下的输出电流大于 40mA
  • 典型开关电流的额定值为 400 mA
  • 输出过压保护
  • 过热保护
  • 3V 固定输出电压
  • 小型 6 引脚 SC-70 封装

应用

  • 电池供电类 应用
    • 1 至 2 节镍氢或碱性电池
    • 1 节锂原电池
  • 消费类及便携式医疗产品
  • 个人护理产品

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 典型工作条件下的效率高达 94%
  • 5μA 静态电流
  • 工作输入电压范围:0.7V 至 3V
  • 关断条件下具有导通功能
  • 12V 输入下的输出电流大于 40mA
  • 典型开关电流的额定值为 400 mA
  • 输出过压保护
  • 过热保护
  • 3V 固定输出电压
  • 小型 6 引脚 SC-70 封装

应用

  • 电池供电类 应用
    • 1 至 2 节镍氢或碱性电池
    • 1 节锂原电池
  • 消费类及便携式医疗产品
  • 个人护理产品

All trademarks are the property of their respective owners.

该TLV61224器件可以为由 1 节/2 节碱性或镍氢电池或 1 节锂原电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。该器件可在内部设置 3V 固定输出电压。转换器可通过特有的使能引脚关断。在关断过程中,耗电量降至最低。该器件采用 2mm x 2mm 6 引脚 SC-70 封装 (DCK) 实现小型电路布局。

该TLV61224器件可以为由 1 节/2 节碱性或镍氢电池或 1 节锂原电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。该器件可在内部设置 3V 固定输出电压。转换器可通过特有的使能引脚关断。在关断过程中,耗电量降至最低。该器件采用 2mm x 2mm 6 引脚 SC-70 封装 (DCK) 实现小型电路布局。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS61299 正在供货 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 低 IQ 5.5V 升压转换器 Lower IQ, true disconnect and higher IOUT
功能与比较器件相似
TPS610981 正在供货 具有集成 LDO 的低输入电压、3.3V 输出电压、同步升压转换器 For applications requiring ultra-low Iq or smaller package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV61224 采用 6 引脚 SC-70 封装的单节高效升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 9月 30日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
SOT-SC70 (DCK) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频