可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLV320AIC3109-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
- 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 单声道音频 DAC:
- 102dBA 信噪比
- 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
- 3D、低音、高音、EQ 或去加重效果
- 单声道音频 ADC:
- 92dBA 信噪比
- 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
- 数字信号处理和噪声过滤
- 四个音频输入引脚:
- 多达 2 个差动输入
- 多达 2 个单端输入
- 六个音频输出驱动器:
- 一个全差动或两个单端耳机驱动器
- 单声道全差动线路输出对
- 低功耗:3.3V 模拟电源电压、14mW 单声道、48kHz 回放
- 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
- 前端可编程增益放大器 (PGA)
- 用于 DAC 回放的可编程数字增益:
- 用于录音的自动增益控制 (AGC)
- 可编程麦克风偏置
- 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
- I2C 控制总线
- 音频数据格式:I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM
- 电源:
- 模拟 (AVDD, DRVDD):2.7V 至 3.6V
- 数字内核 (DVDD):1.525V 至 1.95V
- 数字 I/O (IOVDD):1.1V 至 3.6V
- 可提供两个 VQFN-32 封装选项:
- 非湿润性侧面 (6PAIC3109TRHBRQ1)
- 可湿侧面 (6PAIC3109TWRHMRQ1)
TLV320AIC3109-Q1 器件是一款低功耗单声道编解码器,配备单声道耳机放大器和多个输入输出通道,且在单端或全差动配置下可编程。该器件包括全面的基于寄存器的电源控制,可实现 48kHz 数模转换器 (DAC) 回放,功耗低至
14mW,因此非常适合低功耗 应用。
TLV320AIC3109-Q1 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控麦克风前置放大器、自动增益控制 (AGC)、灵活的前端多路复用器 (MUX) 和前端模拟混频器 (MIX)。录音过程中,可编程滤波器能够移除可闻噪声。回放路径包括 MIX 和 MUX 功能(从单声道 DAC 和所选输入,经可编程音量控制至各种输出)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV320AIC3109EVM-K — TLV320AIC3109-Q1 评估模块和 USB 母板
TLV320AIC3109EVM-K is a complete development kit used to evaluate, control, and configure the TLV320AIC3109-Q1 device. TLV320AIC3109-Q1 is a mono audio codec that features several inputs and outputs, extensive audio routing, mixing, and effect capabilities.
TLV320AIC3109EVM-K is a combination of (...)
用户指南: PDF
驱动程序或库
TLV320AIC31XX-DRIVERS — TLV320AIC31xx CODEC 系列 Linux 驱动程序支持
These Linux drivers support our low-power audio CODECs in the TLV320AIC31xx device family, and include both .c and .h files. The "Go to third party" buttons below will allow you to downlod the appropriate drivers from git.kernal.org.
Linux main line status
Available in Linux main line: Yes
Available (...)
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00724 — 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计
汽车紧急呼叫 (eCall) 系统所需的效率和诊断功能催生了针对音频子系统的独特要求,如扬声器诊断和低功耗。此参考设计展示了如何将我们的汽车双通道音频编解码器 (TLV320AIC3104-Q1) 和 D 类音频放大器 (TAS5411-Q1) 用于 eCall 应用。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
VQFNP (RHM) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。