TLC6946
- 电源电压范围
- VCC 电压范围:3V 至 5.5V
- VLED 电压范围:高达 VCC + 0.3V
- 16 个恒定电流阱通道
- 0.3mA 至 25mA (3V ≤ VCC ≤ 5.5V)
- 通道电流偏差:±1%(典型值)
- 器件电流偏差:±1%(典型值)
- 膝点电压低:10mA 时为 0.3V(典型值)
- 7 位(128 级)全局亮度控制功能 (BC)
- 16 位(65,536 级)增强频谱 PWM 灰度控制
- 内置存储器支持 TLC6946 32 路复用,支持 TLC6948 48 路复用
- 增强的 LED 显示性能
- 改善了低灰度均匀性
- 低灰度耦合问题消除
- 去除了重影和毛虫问题
- 高速串行数据接口
- 数据移位时钟:33MHz(最大值)
- 灰度控制时钟:33MHz(最大值)
- 支持双边灰度控制
- 诊断和保护
- LED 开路检测 (LOD)
- IREF 电阻器短路保护 (ISP)
- 热关断 (TSD)
- 智能省电模式
在高密度、小间距 LED 面板 应用中,人们对多通道 LED 驱动器的性能要求在不断提高,以期实现高多路复用、高 PWM 分辨率和高刷新率。为了满足严格的显示质量要求,LED 驱动器必须能够解决不同 LED 矩阵应用场景中的各种问题。
TLC694x 器件是一款 16 通道、恒定电流阱 LED 驱动器。每个通道都有独立可调的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒定电流值由一个具有 128 级全局亮度控制的外部电阻设置,电流范围为 0.3mA 至 25mA。
TLC694x 器件集成了增强型电路来解决小间距 LED 显示应用中的 各种显示问题:低灰度均匀性问题、耦合问题、重影问题和卡特彼勒问题。
TLC694x 器件 具有 LED 开路检测功能,错误检测结果可以通过串行数据接口读取。热关断和 IREF 电阻短路保护可确保实现更高的系统可靠性。TLC694x 器件还具有智能省电模式,可以在所有输出关断的情况下将总电流消耗设置为 1mA(典型值)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLC694x 16 通道 32/48 路复用 16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 25日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
用户指南 | Using the TLC694x VQFN Evaluation Module | 2019年 2月 15日 | ||||
EVM 用户指南 | TLC6946 Evaluation Module User's Guide | 2018年 5月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-TLC6946EVM — TLC6946 16 通道 32 路多路复用 16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器评估模块
TLC6946 评估模块 (BOOSTXL-TLC6946EVM) 可为 TLC6946 16 通道 32 路多路复用 16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器的工程演示和评估提供参考。BOOSTXL-TLC6946EVM 使用三个 TLC6946 器件来驱动 16 个 RGB LED,每个器件控制一种颜色。此外,EVM 还提供了验证 LED 开路检测 (LOD) 和 IREF 电阻器短路保护 (ISP) 的功能。
用户指南: PDF
评估板
BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16 通道 32/48 路复用 16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器评估模块
The TLC694x evaluation module (BOOSTXL-TLC6948EVM) is a reference for engineering demonstration and evaluation of the TLC694x 16-channel 32-, 48-multiplexing 16-bit ES-PWM constant-current LED driver with QFN package. The BOOSTXL-TLC6948EVM uses three TLC694x VQFN package devices to drive 16 (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TLC6946 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCX8B.ZIP (147 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。