TLC5952
- 具有开关控制的 24 通道恒定灌电流输出
- 电流能力:
- 16 个通道为 35mA
- 8 个通道为 26.2mA
- 每个颜色组的全局亮度控制 (BC):7 位(128 步长),三组
- LED 电源电压高达 15V
- VCC=3V 至 5.5V
- 恒定电流精度:
- 通道至通道 = ±1%
- 器件到器件 = ±3%
- CMOS 逻辑电平 I/O
- 数据传输速率:35MHz
- BLANK 脉冲持续时间:15ns
- 开路负载、短路负载和过热检测
- 带有自动重启的热关断 (TSD)
- 可防止输入浪涌电流的延迟开关
- 工作温度:-40°C 至 85°C
- 封装:HTSSOP-32、QFN-32
TLC5952 器件是一款 24 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都可以通过内部寄存器数据进行开关。输出通道被分成三组,每组 8 个通道。每个通道组都具有 128 步长全局亮度控制 (BC) 功能。该器件支持通过串行接口写入开关和 BC 数据。它使用单个外部电阻器设置所有 24 个通道的最大电流值。
TLC5952 器件具有三个错误检测电路:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF)。错误检测通过串行接口读取。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有全局亮度控制和 LED 开路/短路检测的 24 通道恒定电流 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 12月 27日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。