TLC59482
- 16 个恒定流入电流源输出通道
- 具有最大亮度控制 (BC) 数据的灌电流能力:
- 1mA 至 35mA (VCC≤ 3.6V)
- 1mA 至 45mA (VCC> 3.6V)
- 全局亮度控制 (BC):
- 范围为 0% 至 100% 的 6 位(64 步长)(缺省值为 50%)
- LED 电源电压:高达 10V
- VCC:3.0V 至 5.5V
- 恒定电流精度:
- 通道到通道:±1%(典型值),±2.5%(最大值)
- 器件到器件:±2%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:30MHz
- 灰度控制时钟:33MHz
- 自动重复显示功能
- 自动数据刷新
- 显示计时复位
- 用来防止涌入电流的 4 通道成组延迟开关
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
TLC59482 是一款 16 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道有一个步长为 65,536 的独立可调节、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。 所有通道具有一个 64 步长的全局亮度控制 (BC)。 BC 调节与其它 LED 驱动器的亮度偏差。 可通过一个串行接口访问 GS,和 BC 数据。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有6 位全局亮度控制的16 通道,16 位,脉宽调制(PWM) 发光二级管(LED)驱动器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 2月 21日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点