TLC59284
- 16-Channel, Constant-Current Sink Output with On and Off Control
- Constant-Current Sink Capability:
- 35 mA (VCC ≤ 3.6 V)
- 45 mA (VCC > 3.6 V)
- LED Power-Supply Voltage: Up to 10 V
- VCC: 3 V to 5.5 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel:
±1.4% (typ), ±3% (max) - Device-to-Device: ±2% (typ), ±4% (max)
- Channel-to-Channel:
- CMOS Logic Level I/O
- Data Transfer Rate: 35 MHz
- BLANK Pulse Width: 50 ns
- Switching Delay for Noise Reduction
- Operating Temperature: –40°C to +85°C
The TLC59284 is a 16-channel, constant-current sink light-emitting diode (LED) driver. Each channel can be individually controlled with a simple serial communications protocol that is compatible with 3.3-V or 5-V CMOS logic levels, depending on the operating VCC. When the serial data buffer is loaded, a LAT rising edge transfers the data to the OUTn outputs. The BLANK pin can be used to turn off all OUTn outputs during power-on and output data latching to prevent unwanted image displays during these times. The constant-current value of all 16 channels is set by a single external resistor.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 16-Channel, Constant-Current LED Driver with Switching Delay 数据表 (Rev. A) | 2012年 10月 25日 | |||
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。