TL431
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
可调精密并联稳压器

 

模型 (5)

标题 种类 类型 日期
TL431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model PSpice Model ZIP 2017年 12月 1日
TL431x, TL432x TINA-TI AC Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2011年 3月 31日
TL431x, TL432x TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2011年 3月 31日
TL431x, TL432x TINA-TI Transient & AC Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2011年 3月 31日
HSPICE Model of TL431 Spice Model ZIP 2005年 6月 15日

参考设计

适用于音频应用的 75/150W 反激式参考设计

此反激式参考设计使用经济高效的 LM5021 交流/直流电流模式 PWM 控制器。通用线路输入被转换为 28V 输出。电源适用于 75W 下的持久运行,峰值功率高达 150W。此范围可以很好地满足音频信号的功率要求。经过测试,符合 EMI 导电标准。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
120VAC Input 14V/5A Active Clamp Forward PMP6661 Texas Instruments 参考设计
12V@5A PMP4705 Texas Instruments 参考设计
13V - 110V 输入 12V 输出 1A PMP4650 Texas Instruments 参考设计
150W 51.5V 总线电压发生器 PMP5687 Texas Instruments 参考设计
15V -> +/-5V@35mA PMP5709 Texas Instruments 参考设计
18V 至 60Vin 至 +/-12V、13W PMP5666 Texas Instruments 参考设计
18Vdc-60Vdc 输入、9.6V @ 15A 输出、效率高达 94% 的有源钳位正向 PMP6933 Texas Instruments 参考设计
220VAC 输入 24V/12V/8V 50W 反激式 (8V (300mA)) PMP5137 Texas Instruments 参考设计
400VDC Input 12V/60W Synchronous Flyback PMP5195 Texas Instruments 参考设计
400VDCin, 12V@460W, LLC with Synchronous Rectifiers PMP5967 Texas Instruments 参考设计
70W PFC LED 总线电压发生器 PMP4625 Texas Instruments 参考设计
85 - 265VAC 输入、18V/830mA PMP4717 Texas Instruments 参考设计
85 - 265VAC 输入、18V/830mA PMP4695 Texas Instruments 参考设计
85 - 265VAC 输入、24V/0.7A、5V/0.25A PMP5536 Texas Instruments 参考设计
90VAC 至 400VAC 输入、12V/3W 准谐振反激式 PMP4242 Texas Instruments 参考设计
9Vdc-57Vdc 输入、56V/20W 隔离反向 PMP6963 Texas Instruments 参考设计
BALLAST 50V@1.4A PMP4518 Texas Instruments 参考设计
LED driver 80V@2A PMP4530 Texas Instruments 参考设计
PFC Boost LLC Resonant Half-bridge 24V@3.5A PMP5761 Texas Instruments 参考设计
TPS92560 高功率 20W 升压 LED 驱动器参考设计 PMP8020 Texas Instruments 参考设计
Universal AC 10W Dual USB Phone Charger PMP5085 Texas Instruments 参考设计
Universal AC 12V/40W Flyback PMP5089 Texas Instruments 参考设计
Universal AC Input 24V/10A PFC/LLC PMP5141 Texas Instruments 参考设计
Universal AC Input 32V/100W Audio Supply PMP6517 Texas Instruments 参考设计
Universal supply source - 12VAC / 12VDC to 300mA SEPIC converter for MR16 / AR111 (3&4 LEDs / 10V ~1 PMP8021 Texas Instruments 参考设计
从 165-275Vac 输入产生 24V (2.4A) 和 8V (0.25A) 输出 PMP5513 Texas Instruments 参考设计
使用 UCC28950 (54V/30A) 的双通道隔离全桥转换器 PMP6712 Texas Instruments 参考设计
准谐振反激式、80-440V 交流、12V/0.5A、使用 UCC28600 最高效率达 91% PMP7019 Texas Instruments 参考设计
用于 20W T8/T10 荧光灯 LED 驱动器的 PMP4301 参考设计 PMP4301 Texas Instruments 参考设计
用于 IP 语音 (VoIP) 铃声的连续反向(120V(40mA)) PMP1511 Texas Instruments 参考设计
用于 LED 照明的 PFC/反向 - 59V@2.5A PMP4636 Texas Instruments 参考设计
用于 PAR30/PAR38 灯泡更换的串联驱动器 (350mA@20) PMP4304 Texas Instruments 参考设计
用于 PoE 应用的低成本 12V/1A 反激转换器 PMP8803 Texas Instruments 参考设计
用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器 PMP8752 Texas Instruments 参考设计
用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器 PMP8408 Texas Instruments 参考设计
用于消费类电子产品的低线路、宽输入范围 LLC 谐振式转换器 (12V/10A) PMP8762 Texas Instruments 参考设计
用于飞机的隔离 DM 反向 (5V@0.15A) PMP5302 Texas Instruments 参考设计
用于高输入电压(最大 415 Vac)应用的 QR 反激转换器 PMP8471 Texas Instruments 参考设计
直下式/区域调光(传统电视电源 + 升压 + LED 驱动器) PMP4298 Texas Instruments 参考设计
直下式和区域调光,用于带有 LED 驱动器的传统电视电源,无升压 DC/DC PMP4298A Texas Instruments 参考设计
负输出反激,130mA 时 5V 输入至 -150V,使用 UCC3813 PMP2796 Texas Instruments 参考设计
适用于三相电表的宽交流输入范围交流/直流电源 (12V@0.5A) PMP4303 Texas Instruments 参考设计
适用于全球移动通信系统 (GSM) 的同步降压 (3.3V@6A) PMP1908 Texas Instruments 参考设计
适用于医疗封装的反激式、线性稳压器 (5.75V@10mA) PMP2187 Texas Instruments 参考设计
适用于空调的 400V 直流输出 3kW 前置稳压器 PMP4259 Texas Instruments 参考设计
通用电源 - 用于 MR16/AR111(7 个 LED/21V) 应用的 12VAC/12VDC 到 300mA 升压转换器 PMP8022 Texas Instruments 参考设计
通用线路,12V/7A PMP2723 Texas Instruments 参考设计
通用线路,5V/1A PMP4573 Texas Instruments 参考设计
针对 PoE 应用的 3 类隔离型反激 (15V/0.72A) PMP5270 Texas Instruments 参考设计
隔离反向 - 12.0V @ 1.0A PMP5698 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

TL431 Design Calculator  (ZIP 58 KB )    2005年 11月 2日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
TL431 组件计算器 TL431CALC 计算工具