TIC12400-Q1 TIC12400-Q1 具有 SPI 接口的 24 输入多开关检测接口器件 | 德州仪器 TI.com.cn

TIC12400-Q1 (正在供货)

TIC12400-Q1 具有 SPI 接口的 24 输入多开关检测接口器件

TIC12400-Q1 具有 SPI 接口的 24 输入多开关检测接口器件 - TIC12400-Q1
 

描述

TIC12400-Q1 是先进的多开关检测接口 (MSDI),用于检测 12V 汽车系统中的外部开关状态。TIC12400-Q1 采用了 集成的 10 位 ADC 对多位模拟开关进行监控,并采用比较器来独立于 MCU 对数字开关进行监控。可为 ADC 和比较器设定检测阈值,从而支持各种开关拓扑和系统非理想特性。该器件监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输入以监控连接到地线或电池的开关。可为每路输入设定 6 种独特的湿性电流设置,从而支持不同的应用场景。该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使 MCU 保持活动状态,进而可降低系统功耗。TIC12400-Q1 还提供集成故障检测、ESD 保护和诊断功能,从而提高系统稳健性。TIC12400-Q1 支持 2 种工作模式:连续模式和轮询模式。连续模式下将连续提供湿性电流。轮询模式下将根据可编程计时器来定期接通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显著降低系统功耗。

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 旨在支持 12V 汽车系统并提供过压和欠压警告
  • 监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输入以监控连接到地线或电池的开关
  • 开关输入可承受高达 40V 的电压(负载突降条件)和低至 –24V 的电压(反极性条件)
  • 6 种可配置的湿性电流设置:
    (0mA、1mA、2mA、5mA、10mA 和 15mA)
  • 适用于多位模拟开关监控的 10 位集成 ADC
  • 适用于数字开关监控并具有 4 个可编程阈值的集成比较器
  • 在轮询模式下具有超低工作电流:
    典型值为 68µA(tPOLL = 64ms,tPOLL_ACT = 128µs,
    全部 24 路输入均处于活动状态,比较器模式,所有开关均打开)
  • 使用 3.3V/5V 串行外设接口 (SPI) 协议直接与 MCU 对接
  • 可产生中断来支持所有输入的唤醒操作
  • 集成电池和温度传感
  • 采用适当的外部组件根据 ISO-10605 在输入引脚上实现 ±8kV 接触放电 ESD 保护
  • 38 引脚 TSSOP 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 开关和传感器监视器

 
No. of Inputs
Operating Voltage (Min) (V)
Operating Voltage (Max) (V)
I/O Voltage (Min) (V)
I/O Voltage (Max) (V)
IO Current (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
Diagnostics
Logic Voltage (Min) (V)
Logic Voltage (Max) (V)
TIC12400-Q1 TIC10024-Q1
24     24    
4.5     4.5    
35     35    
-24     -24    
40     40    
1
2
5
10
15    
1
2
5
10
15    
-40 to 125     -40 to 125    
HTSSOP     HTSSOP    
38HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     38HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)    
SPI     SPI    
Wetting Current Diagnostic
ADC Self-Diagnostic    
 
3     3    
5.5     5.5    

其它合格版本 TIC12400-Q1

版本 器件型号 定义
目录 TIC12400 TI 的标准目录产品