TIC10024-Q1 (正在供货)

采用 SPI 接口的汽车类 24 路输入多开关检测

采用 SPI 接口的汽车类 24 路输入多开关检测 - TIC10024-Q1
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIC10024 IBIS Model IBIS Model ZIP 51 KB 2017年 8月 23日 18 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TIC12400-Q1 24 输入多开关检测接口评估模块套件 TIC12400EVM-KIT 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

汽车类多开关检测接口 (MSDI) 参考设计

该参考设计展示了有关如何使用多开关检测接口 (MSDI) 器件处理各种高电压 (HV) 开关输入的示例实现。该用户指南提供了一些实际示例,说明 MSDI 器件如何处理车身控制模块 (BCM)、面板和顶柱模块 (TCM) 应用的 HV 开关输入。此外,该设计还利用宽 VIN 低压降 (LDO) 稳压器来创建固定的 3.3V 微控制器电源电压。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真