TIC10024-Q1

正在供货

具有 SPI 的汽车类 35V 多开关检测接口 (MSDI)

产品详情

Number of input channels 24 Operating voltage (min) (V) 4.5 Operating voltage (max) (V) 35 Input/output voltage (max) (V) 40 Input/output voltage (min) (V) -24 IO current (mA) 1, 2, 5, 10, 15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Interface type SPI Features Configurable wetting current, Interrupt wake-up operation, Overvoltage warning, Polling mode, SPI, Undervoltage warning, Withstands load dump condition and reverse polarity condition Logic voltage (min) (V) 3 Logic voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive
Number of input channels 24 Operating voltage (min) (V) 4.5 Operating voltage (max) (V) 35 Input/output voltage (max) (V) 40 Input/output voltage (min) (V) -24 IO current (mA) 1, 2, 5, 10, 15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Interface type SPI Features Configurable wetting current, Interrupt wake-up operation, Overvoltage warning, Polling mode, SPI, Undervoltage warning, Withstands load dump condition and reverse polarity condition Logic voltage (min) (V) 3 Logic voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 旨在支持 12V 汽车系统,并提供过压和欠压警告
  • 监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输入以监控接地或连接到电池的开关
  • 开关输入可承受高达 40V 的电压(负载突降条件)和低至 -24V 的电压(反极性条件)
  • 6 种可配置的湿性电流设置: (0mA、1mA、2mA、5mA、10mA 和 15mA)
  • 适用于数字开关监控并具有 4 个可编程阈值的集成比较器
  • 轮询模式下的超低工作电流: 68µA 典型值(tPOLL = 64ms,tPOLL_ACT = 128µs, 全部 24 路输入均有效,比较器模式,所有开关均打开)
  • 使用 3.3V/5V 串行外设接口 (SPI) 协议直接与 MCU 对接
  • 可产生中断来支持所有输入的唤醒操作
  • 采用适当的外部组件根据 ISO-10605 在输入引脚上实现 ±8kV 接触放电 ESD 保护
  • 38 引脚 TSSOP 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 旨在支持 12V 汽车系统,并提供过压和欠压警告
  • 监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输入以监控接地或连接到电池的开关
  • 开关输入可承受高达 40V 的电压(负载突降条件)和低至 -24V 的电压(反极性条件)
  • 6 种可配置的湿性电流设置: (0mA、1mA、2mA、5mA、10mA 和 15mA)
  • 适用于数字开关监控并具有 4 个可编程阈值的集成比较器
  • 轮询模式下的超低工作电流: 68µA 典型值(tPOLL = 64ms,tPOLL_ACT = 128µs, 全部 24 路输入均有效,比较器模式,所有开关均打开)
  • 使用 3.3V/5V 串行外设接口 (SPI) 协议直接与 MCU 对接
  • 可产生中断来支持所有输入的唤醒操作
  • 采用适当的外部组件根据 ISO-10605 在输入引脚上实现 ±8kV 接触放电 ESD 保护
  • 38 引脚 TSSOP 封装

TIC10024-Q1 是一款先进的多开关检测接口 (MSDI) 器件,用于检测 12V 汽车系统中的外部开关状态。TIC10024-Q1 配有可调阈值的比较器,可以独立于 MCU 的方式监控数字开关。该器件监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输入以监控接地或连接到电池的开关。可为每路输入设定 6 种独特的湿性电流设置,从而支持不同的应用场景。该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使 MCU 保持活动状态,进而可降低系统功耗。TIC10024-Q1 还提供集成故障检测和 ESD 保护功能,从而提高系统稳健性。TIC10024-Q1 支持 2 种工作模式:连续模式和轮询模式。连续模式下将连续提供湿性电流。轮询模式下将根据可编程计时器来定期接通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显著降低系统功耗。

TIC10024-Q1 是一款先进的多开关检测接口 (MSDI) 器件,用于检测 12V 汽车系统中的外部开关状态。TIC10024-Q1 配有可调阈值的比较器,可以独立于 MCU 的方式监控数字开关。该器件监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输入以监控接地或连接到电池的开关。可为每路输入设定 6 种独特的湿性电流设置,从而支持不同的应用场景。该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使 MCU 保持活动状态,进而可降低系统功耗。TIC10024-Q1 还提供集成故障检测和 ESD 保护功能,从而提高系统稳健性。TIC10024-Q1 支持 2 种工作模式:连续模式和轮询模式。连续模式下将连续提供湿性电流。轮询模式下将根据可编程计时器来定期接通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显著降低系统功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TIC12400-Q1 正在供货 具有 SPI 和集成 ADC 的汽车类 35V 多开关检测接口 (MSDI) With ADC

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于汽车系统并具有可调湿性电流的 TIC10024-Q1 24 路输入多开关检测接口 (MSDI) 器件 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 31日
功能安全信息 TIC12400-Q1, TIC10024-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution PDF | HTML 2021年 8月 12日
技术文章 Body control module resources to make your design more efficient and reliable PDF | HTML 2020年 10月 30日
应用手册 Steps to Configure TIC12400-Q1 Multiple Switch Detection Interface (MSDI) 2019年 4月 7日
测试报告 TIC12400-Q1 and TIC10024-Q1 ISO-10605 ESD Test Report 2017年 11月 27日
技术文章 Body control modules – invisible but fundamental for every car PDF | HTML 2017年 10月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TIC12400EVM-KIT — 适用于 TIC12400-Q1 24 路输入多开关检测接口的评估模块套件

TIC12400EVM-KIT 是一个灵活的双板评估平台,可供用户评估 TIC12400-Q1 的广泛功能集。TIC12400-Q1 是一款 24 通道开关/接触式监测解决方案,集成了节能轮询架构、可配置比较器阈值、具有可编程阈值的集成型 ADC,以及适用于瞬态/故障状况的各种集成保护。此套件包括直观且功能丰富的 GUI,展示了 TIC12400-Q1 器件的优势。此 GUI 集成了易于定义的阈值、湿性电流、轮询次数和开关状态轮询。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TIC10024 IBIS Model

SCPM045.ZIP (51 KB) - IBIS Model
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
TIDA-01237 — 汽车类多开关检测接口 (MSDI) 参考设计

该参考设计展示了有关如何使用多开关检测接口 (MSDI) 器件处理各种高电压 (HV) 开关输入的示例实现。该用户指南提供了一些实际示例,说明 MSDI 器件如何处理车身控制模块 (BCM)、面板和顶柱模块 (TCM) 应用的 HV 开关输入。此外,该设计还利用宽 VIN 低压降 (LDO) 稳压器来创建固定的 3.3V 微控制器电源电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频