TAS6424-Q1 75W 2.1MHz 数字输入 4 通道汽车 D 类音频放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

TAS6424-Q1 (正在供货)

75W 2.1MHz 数字输入 4 通道汽车 D 类音频放大器

 

描述

TAS6424-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道数字输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质

TAS6424-Q1 D 类音频放大器专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在 14.4V 电源电压条件下,当负载为 4Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 4 通道的 27W 输出功率;当负载为 2Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 45W 的输出功率。在 25V 电源电压条件下,当负载为 4Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 75W 的输出功率。与传统的线性放大器解决方案相比,D 类拓扑技术显著提高了器件效率。输出开关频率既可以设置为高于 AM 频带,以便消除 AM 频带干扰并降低输出滤波器尺寸及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以便优化效率。

如需了解引脚兼容的双通道放大器,请参阅 TAS6422-Q1

该器件采用 56 引脚 HTSSOP PowerPAD ™封装,外露散热焊盘朝上。

特性

  • 高级负载诊断
    • 无输入时钟的情况下也可运行
    • 交流诊断功能通过阻抗和相位响应实现高频扬声器检测
  • 轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范
  • 符合汽车应用 标准
  • 音频输入
    • 4 通道 I2S 或 4/8 通道 TDM 输入
    • 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 输入格式:16 位至 32 位 I2S 和 TDM
  • 音频输出
    • 4 通道桥接负载 (BTL),可选并行桥接负载 (PBTL)
    • 高达 2.1MHz 的输出开关频率
    • 在 4Ω 负载、25V 电源电压和 10% 总谐波失真 (THD) 的条件下,输出功率为 75W
    • 在 2Ω 负载、14.4V 电源电压和 10% THD 的条件下,输出功率为 45W
    • 在 2Ω 负载、25V 电源电压和 10% THD 的条件下,输出功率为 150W
  • 在 4Ω 负载和 14.4V 电源电压条件下的音频性能
    • 输出功率为 1W 时的总谐波失真 + 噪声 (THD+N) < 0.03%
    • 42µVRMS 输出噪声
    • -90dB 串扰
  • 负载诊断功能
    • 输出负载开路和短路
    • 输出至电池短路或接地短路
    • 线路输出检测能力高达 6kΩ
    • 独立于主机运行
    • 通过可编程性实现灵活的生产线测试
  • 保护
    • 输出限流
    • 输出短路保护
    • 40V 负载突降
    • 可承受接地开路和电源开路
    • 直流偏移
    • 过热
    • 欠压和过压
  • 常规运行
    • 4.5V 至 26.4V 电源电压
    • I2C 控制,共 4 个地址选项
    • 削波检测和热警告

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器

 
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS6424-Q1 TAS6422-Q1 TAS6424L-Q1
Digital Input     Digital Input     Digital Input    
Class-D     Class-D     Class-D    
4     Stereo     4    
4.5     4.5     4.5    
26.4     26.4     18    
27     75     75    
2     2     2    
0.03     0.03     0.03    
165     120     165    
I2C     I2C     I2C    
Closed     Closed     Closed    
4.5     4.5     4.5    
26.4     26.4     18    
150     150     70    
96     96     96    
75     75     70    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Automotive     Automotive     Automotive