TAS5753MD
- 音频输入/输出
- 支持具有 4Ω 负载的 BTL 配置
- 一个立体声串行音频输入
- I2C 地址选择引脚
- 支持 44.1kHz 和 48kHz 的采样率 (LJ/RJ/I2S)
- 耳机放大器和线路驱动器
- 独立通道音量控制,增益为静音到 24dB 增益(步长为 0.125dB)
- 可编程 3 波段自动增益限制 (AGL)
- 20 个可编程的 Biquad,适用于扬声器均衡 (EQ) 及其他音频处理 特性
- 通用 特性
- I2C 串行控制接口可在无 MCLK 的情况下运行
- 自动速率检测
- 过热保护、短路保护和欠压保护
- 105dB SNR,A 加权,以满量程 (0dB) 为基准
- 效率高达 90%
- AD、BD 和三重调制
- 脉宽调制 (PWM) 电平计量
- 通过 4.5V 至 24V 的 PVDD 工作
TAS5753MD 器件是一款高效数字输入音频放大器,用于驱动采用桥接负载 (BTL) 配置的立体声扬声器。一个串行数据输入可处理最多两个离散音频通道并能与大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器无缝整合。此器件可接受宽范围的输入数据和数据传输速率。一个完全可编程数据路径将这些通道路由至内部扬声器驱动器。
TAS5753MD 器件仅用作从器件,以接收外部提供的所有时钟。TAS5753MD 器件采用开关频率介于 288kHz 和 384kHz 之间的 PWM 载波,具体取决于输入采样率。与四阶噪声整形器结合的过采样可提供一个白噪音基准以及 20Hz 至 20kHz 的出色动态范围。器件具有一个集成式 DirectPath™耳机放大器和线路驱动器,用于提高系统级集成度并降低总体解决方案成本。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有数字音频处理器、DirectPath™ HP 和线路驱动器的 TAS5753MD 20 W I²S 输入 D 类放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 6月 20日 |
EVM 用户指南 | TAS5753MD Evaluation Module User's Guide | 2016年 5月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS5753MDEVM — 具有集成式耳机/线路驱动器的 TAS5753MD I2S 输入、开环音频放大器评估模块
TAS5753MDEVM 可评估来自德州仪器 (TI) 的 I2S 输入开环放大器 TAS5753MD。此评估模块装配了两个 TAS5753MD 器件:一个器件配置用于双通道运行,另一个器件配置用于单通道运行。TAS5733L 将 PWM 处理器与开环 D 类音频功率放大器相结合。TAS5753MDEVM 在 8V 至 26.4V 单电源下运行。TAS5733LEVM 与 PurePath™ 控制台母板(PurePath-CMBEVM – 必须单独订购)和 PurePath™ 控制台 GUI(PurePathConsole – (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。