TAS5753MDEVM 可评估来自德州仪器 (TI) 的 I2S 输入开环放大器 TAS5753MD。此评估模块装配了两个 TAS5753MD 器件:一个器件配置用于双通道运行,另一个器件配置用于单通道运行。TAS5733L 将 PWM 处理器与开环 D 类音频功率放大器相结合。TAS5753MDEVM 在 8V 至 26.4V 单电源下运行。TAS5733LEVM 与 PurePath™ 控制台母板(PurePath-CMBEVM – 必须单独订购)和 PurePath™ 控制台 GUI(PurePathConsole – 必须单独申请)结合使用,组成了一套完整的音频评估系统,可支持来自各种来源的音频输入以及一个用于控制器件和支持电路的 GUI。TAS5753MD 具有集成式耳机/线路驱动器,可通过 3.5mm 立体声插头连接器实现输出。
注意:下载此 GUI 需要事先授权。我们尽力在三个工作日内回复所有申请。但是,如果您未在四个工作日内收到回复,请在音频放大器 e2e 上发布申请以让我们知悉。
特性
- 25W/8Ω 立体声输出和 50W/4Ω 单声道输出(带有 24V 电源)
- I2S 输入,8kHz-48kHz Fs,可配置 I2C 地址,三调制,每通道最多 10BQ,三频带 AGL 和全频带 AGL
- 集成式耳机/线路驱动器放大器
- TAS5751MEVM 配置为 2.1 解决方案,一个 TAS5751M 用于左/右声道驱动,另一个配置为 PBTL 用于低音炮驱动
- PurePath 控制台母板提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)和用于控制和配置的 USB 连接(通过 PurePath 控制台 3 GUI)