可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TAS5431-Q1 正在供货 具有负载突降保护和 I2C 诊断功能的 8W 单声道汽车 D 类音频放大器 TAS5431-Q1 is our newest version of this device and enables non-blocking I2C in STANDBY mode.

产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 8 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Iq (typ) (mA) 16 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 18 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 8 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Iq (typ) (mA) 16 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 18 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车类应用的 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 H2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 单声道桥接负载 (BTL) D 类功率放大器
  • 负载为 4Ω 且总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10% 时的输出功率为 8W
  • 运行电压范围:4.5V 至 18V
  • 负载为 4Ω 时的效率为 83%
  • 差分模拟输入
  • 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
  • 75dB 电源抑制比 (PSRR)
  • 负载诊断功能:
    • 开路和短路输出负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
    • 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
    • 过热保护
    • 过压及欠压保护
  • 耐热增强型 16 引脚散热薄型小外形尺寸 HTSSOP (PWP) 封装以及 PowerPAD™封装(焊盘朝下)
  • 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • 经 ISO9000:2002 TS16949 认证
  • 符合汽车类应用的 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 H2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 单声道桥接负载 (BTL) D 类功率放大器
  • 负载为 4Ω 且总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10% 时的输出功率为 8W
  • 运行电压范围:4.5V 至 18V
  • 负载为 4Ω 时的效率为 83%
  • 差分模拟输入
  • 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
  • 75dB 电源抑制比 (PSRR)
  • 负载诊断功能:
    • 开路和短路输出负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
    • 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
    • 过热保护
    • 过压及欠压保护
  • 耐热增强型 16 引脚散热薄型小外形尺寸 HTSSOP (PWP) 封装以及 PowerPAD™封装(焊盘朝下)
  • 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • 经 ISO9000:2002 TS16949 认证

TAS5411-Q1 是一款单声道 D 类音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、仪表板 应用。该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 8W 的功率。该器件具有较宽的工作电压范围和优异的效率,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。

TAS5411-Q1 是一款单声道 D 类音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、仪表板 应用。该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 8W 的功率。该器件具有较宽的工作电压范围和优异的效率,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5411-Q1 具有负载突降和 I2C 诊断功能的 8W 单声道汽车类 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 1日
应用手册 TAS5421-Q1 and TAS5411-Q1 I2C Applications Note (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 7日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 Short-to-Battery Protection Strategies for Class-D Amplifiers 2016年 11月 11日
技术文章 How does the eCall system work? PDF | HTML 2016年 4月 22日
技术文章 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日
EVM 用户指南 TAS5411Q1EVM User's Guide 2015年 11月 6日
应用手册 Class-D LC Filter Design (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1 具有 I2C 诊断和保护功能的车用单通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM

TAS5411Q1EVM 展示了 TI 用于远程信息处理系统、eCall 和仪表组系统的成本优化型 1 通道模拟输入 D 类音频解决方案。

  • 借助 TAS5411 的高效率,远程信息处理系统可以依靠电池备用电源长时间运行。
  • TAS5411 可通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供 8W 的功率。
  • TAS5411 的宽电源电压能力(从 4.5V 到 18-V)可通过多种电池管理拓扑提供附加的系统灵活性。
  • TAS5411 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。
  • TAS5411 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TAS5411 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLOM400A.TSM (36 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TAS5411-Q1 IBIS Model

SLOM398.ZIP (19 KB) - IBIS Model
仿真模型

TAS5411-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLOM399B.TSC (187 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TAS5411-Q1 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. A)

SLOM401A.ZIP (122 KB) - PSpice Model
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
TIDA-00724 — 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计

汽车紧急呼叫 (eCall) 系统所需的效率和诊断功能催生了针对音频子系统的独特要求,如扬声器诊断和低功耗。此参考设计展示了如何将我们的汽车双通道音频编解码器 (TLV320AIC3104-Q1) 和 D 类音频放大器 (TAS5411-Q1) 用于 eCall 应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频