TAS2770 具有扬声器 IV 感应功能的数字输入单声道 D 类音频放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

TAS2770 (正在供货)

具有扬声器 IV 感应功能的数字输入单声道 D 类音频放大器

 

如需申请 PurePath™ 控制台 3 和其他设计资源的访问权限:请索要 TAS2770

描述

TAS2770 是一个经优化后可将高峰值功率有效驱动到小型扬声器的单声道数字输入 D 类放大器。该 D 类放大器在 12.6V 电池电压下可将 15.4W 峰值功率传输到 4Ω 负载中,同时保持 11.6W 连续功率,THD+N 小于 0.03%。

集成式扬声器电压和电流感测实时监控扬声器行为。 电池跟踪峰值电压限制器提供欠压保护,优化了放大器在 2S 或 3S 电池系统的整个充电周期的余量。

最多有 8 个器件可以通过任意一个 I2S/TDM + I2C 共享一个公共总线。

TAS2770 器件采用 26 引脚、0.4mm 间距 QFN 封装,实现紧凑的 PCB 空间。

特性

  • 高性能单声道 D 类放大器
    • 1% THD+N 时的功率为 20W(4Ω,16V)
    • 1% THD+N 时的功率为 15.4W(4Ω,12.6V)
    • 1% THD+N 时的功率为 9.1W(8Ω,12.6V)
    • 1% THD+N 时的功率为 8.2W(4Ω,8.4V)
    • 1% THD+N 时的功率为 4W(8Ω,8.4V)
  • 1W 时的 THD+N 为 0.03%(4Ω,VBAT = 12.6V)
  • 8.4V Vbat 时的 A 加权空闲通道噪声为 32µVrms
  • 20-20kHz 下的 PSRR 为 90dB,200mVPP 纹波
  • 1W(4Ω,VBAT = 12.6V)下的效率为 82.5%
  • < 1µA HW 关断 VBAT 电流
  • 42mW / 63mW 空闲损耗 (8.4V / 12.6V)
  • 扬声器电压和电流感测
  • 使用 I/V 扬声器感测进行实时诊断
    • 过流
    • 短路(电源短路、接地短路和终端至终端短路)
    • 过热
  • VBAT 跟踪峰值电压限制器提供欠压保护
  • 44.1kHz 至 192kHz 采样速率
  • 灵活的用户界面
    • I2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
    • I2C:8 个可选择地址
  • 无 MCLK 运行
  • 低噗声和嘀哒声
  • 电源
    • VBAT:4.5V 至 16V
    • AVDD:1.8V
  • 扩频频谱低 EMI 模式
  • 热保护和过流保护

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器

 
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS2770 TAS2552 TAS2557 TAS2559 TAS2560 TAS2562 TPA2015D1
Digital Input     Analog Input
Digital Input    
Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Analog Input    
Smart Amp     Class-D Boosted
Smart Amp    
Class-D Boosted
Smart Amp    
Class-D Boosted
Smart Amp    
Class-D Boosted
Smart Amp    
Class-D Boosted     Class-D Boosted    
Mono     Mono     Mono     Mono     Mono     Mono     Mono    
4.5     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.3    
16     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.2    
20     4     5.7     5.7     5.6     6     2    
4     6     4     4     4     3.2     8    
108     94     111     111     111     112.5     95    
0.007     0.1     0.0035     0.0035     0.004     0.004     0.07    
7.07     6.54     3.9     3.9     3.2     3.2     1.7    
I2C     I2C     I2C
SPI    
I2C
SPI    
I2C     I2C     GPIO    
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed    
4.5     2.7     2.9     2.9     2.9     2.7     2.3    
16     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.2    
192     192     96     96     96        
90     75     110     110     110     100     85    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog