SN74LVC1G125
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有三态输出的单路总线缓冲器闸

具有三态输出的单路总线缓冲器闸 - SN74LVC1G125
数据表
 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
SN74LVC1G125 Behavioral SPICE Model PSpice Model ZIP 2020年 2月 7日
SN74LVC1G125 PSpice Model PSpice Model ZIP 2016年 6月 17日
HSPICE Model for SN74LV1G125 HSpice Model ZIP 2007年 5月 15日
IBIS Model of SN74LVC1G125 IBIS Model (多种文件格式) 2004年 11月 29日

设计套件与评估板 (14)

培训内容 型号 类型
BOOSTXL-DRV2625 BOOSTXL-DRV2625 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板
DM388 DaVinci 数字媒体处理器评估模块 TMDXEVM388 评估模块和开发板
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板
TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2559EVM 评估模块和开发板
TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块 TAS2560EVM 评估模块和开发板
TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块 TAS3251EVM 评估模块和开发板
TAS5722L 数字输入单声道 D 类音频放大器评估模块 TAS5722LEVM 评估模块和开发板
具有 DSP 的 TAS2563 D 类数字输入 IV 感应音频放大器评估模块 TAS2563YBGEVM-DC 评估模块和开发板
具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2557EVM 评估模块和开发板
具有 IV 感应功能的 TAS2562 D 类音频放大器评估模块 TAS2562YFPEVM-DC 评估模块和开发板
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDEP-01017

This reference design provides a processing foundation for a cascaded imaging radar system. Cascade radar devices can support front, long-range (LRR) beam-forming applications as well as corner- and side-cascade radar and sensor fusion systems. This reference design provides qualified developers the (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SN74LVC1G125 下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。