SN74LVC126A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有三态输出的四路总线缓冲器闸

具有三态输出的四路总线缓冲器闸 - SN74LVC126A
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
SN74LVC126A IBIS Model IBIS Model ZIP 2018年 9月 21日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
支持 14 到 24 引脚 PW、DB、D、DW、NS、P、N 和 DGV 封装的通用逻辑 EVM 14-24-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于太阳能串式逆变器的 10kW 三相 3 级并网逆变器参考设计

这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流并网逆变器级。50kHz 的较高开关频率降低了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,实现 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。