具有堵转电流限制功能的 18V/400W 高效 (98%) 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计
TIDA-00772
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00772 是适用于由 5 节锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中三相无刷直流 (BLDC) 电机的 18A RMS 驱动器。该设计是可实现基于传感器的梯形控制的 45 x 50 mm 紧凑型驱动器。该设计使用一个分立式紧凑型基于 MOSFET 的三相逆变器,可提供 18A RMS 连续(持续 1 秒的 60A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保实现最大逆变器效率(>98%,18V 直流)并具有最佳 EMI 性能。逐周期过流保护功能可防止功率级出现大的堵转电流,并且板可以在高达 55°C 的环境温度下工作。小巧的外形支持灵活放置板,高效率使电池的持续时间更长,60A 的峰值电流容量可在电动工具中提供高瞬时峰值扭矩。

特性
  • 运行电压范围为 5V 至 21V(5 节锂离子电池),并具有高达 18A 的 RMS 连续(持续 1 秒的 60A 峰值)绕组电流,无需散热器或气流
  • PCB 外形小巧:45mm x 50mm
  • 通过使用低 RDS_ON NexFET 以及栅极驱动器的转换率控制和电荷泵功能,实现最佳逆变器效率(>97%,10.8V)和 EMI 性能
  • 逐周期过流保护,响应时间小于 1us,通过 VDS 传感提供短路闩锁保护
  • 击穿保护、欠压保护、过温保护和转子堵转保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18502Q5B  40V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
DRV8305  DRV8305 具有三个集成分流放大器的三相栅极驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT87  具有 AB 类输出的 LMT87 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC126A  具有三态输出的四路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18502Q5B VSON-CLIP (DNK)| 8 下载
DRV8305 下载 下载
LMT87 下载 下载
下载
下载
MSP430G2553 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN74LVC126A 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPD1E10B06 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 11349 2016年 8月 23日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 333 2016年 6月 9日
ZIP 2014 2016年 6月 9日
PDF 2560 2016年 6月 9日
PDF 311 2016年 6月 9日
PDF 56 2016年 6月 9日
PDF 1334 2016年 6月 9日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章