产品详情

Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • VCC 为 5.0V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 升压转换:
    • 1.8V VCC 时为 1.2V(1) 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时为 1.5V(1) 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时为 1.8V(1) 至 3.3V
    • 5.0V VCC 时为 3.3V 至 5.0V
  • 降压转换:
    • 1.8V VCC 时为 3.3V 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时为 3.3V 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时为 5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.1mm)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。

  • VCC 为 5.0V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 升压转换:
    • 1.8V VCC 时为 1.2V(1) 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时为 1.5V(1) 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时为 1.8V(1) 至 3.3V
    • 5.0V VCC 时为 3.3V 至 5.0V
  • 降压转换:
    • 1.8V VCC 时为 3.3V 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时为 3.3V 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时为 5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.1mm)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。

SN74LV1T32 是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入或门,可支持电压转换应用。

SN74LV1T32 是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入或门,可支持电压转换应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN74AUP1T57 正在供货 单电源电压转换器 Smaller voltage range (0.8V to 3.6V), lower average drive strength (4mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV1T32 单电源 2 输入正或门 CMOS 逻辑电平转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 5月 21日
应用手册 LV1T Family of single supply translators (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 16日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74LV1T32 Behavioral SPICE Model

SCLM181.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

SN74LV1T32 IBIS Model (Rev. A)

SCLM107A.ZIP (44 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range.  This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01041 — 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计

This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00554 — 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22125 — 电池备用开关、充电器和监测器参考设计

此参考设计实现了对备用电池和充电器的全面监测。它支持在 12Vdc/24Vdc 电源和 12V/24V 铅酸电池间切换,电池恒流充电的电流典型值为 1A,具有适用于电池和输入源的电池维护型浮充和监测电路。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频