SN74HC595B
- 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
- 采用超小型逻辑四方扁平无引线 (QFN) 封装(最大高度为 0.5mm)
- 独立于 Vcc 的输入过压容差
- 2V 至 6V 的宽运行电压范围
- 高电流三态输出最多可驱动 15 个低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑器件 (LSTTL) 负载
- 低功耗:ICC 为 80µA(最大值)
- tpd = 13ns(典型值)
- ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
- 低输入电流:1µA(最大值)
- 移位寄存器具有直接清零功能
- 运行温度为 -55oC 至 125oC
应用
- 网络交换机
- 工厂自动化
- 移动可穿戴设备
- 工业楼宇自动化
- 电力基础设施
- 发光二极管 (LED) 显示屏
- 服务器
SN74HC595B 器件包含一个 8 位串行输入/并行输出移位寄存器,可将数据馈入 8 位 D 类存储寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器均具有独立时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能 (OE) 输入置为高电平时,除 QH' 之外的所有输出均将置于高阻抗状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-01233 — 超小型、LED 可灵活扩展参考设计
本文档重点介绍了两个参考设计,一个设计使用了具有三态输出寄存器的 SN74HC595B 8 位移位寄存器,另一个设计使用了具有三态输出的 SN74LVC244A 八路缓冲器,这两个设计均用于将微处理器上的三个通用输出扩展至八个或更多通用输出。这两个器件均可提供超小型 X2SON 封装。七段驱动器参考设计侧重于使用安装在显示模块下方的硬件对七段中的八个 LED 进行独立控制。此 8×8 LED 矩阵参考设计侧重于驱动 64 个 LED,这些 LED 排列为一个 8×8 矩阵显示屏,可进行拼接以创建更大显示屏。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X1QFN (RWN) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点