TIDA-01233

超小型、LED 可灵活扩展参考设计

TIDA-01233

设计文件

概述

本文档重点介绍了两个参考设计,一个设计使用了具有三态输出寄存器的 SN74HC595B 8 位移位寄存器,另一个设计使用了具有三态输出的 SN74LVC244A 八路缓冲器,这两个设计均用于将微处理器上的三个通用输出扩展至八个或更多通用输出。这两个器件均可提供超小型 X2SON 封装。七段驱动器参考设计侧重于使用安装在显示模块下方的硬件对七段中的八个 LED 进行独立控制。此 8×8 LED 矩阵参考设计侧重于驱动 64 个 LED,这些 LED 排列为一个 8×8 矩阵显示屏,可进行拼接以创建更大显示屏。

特性
  • 2V 至 3.6V 的宽电压电源范围
  • 可将 3 个通用输出引脚扩展至 64 个以上输出
  • 可在七段上实现自定义字符显示
  • 可无限扩展至其他七段
  • 带有可扩展输出的 8×8 LED 矩阵
  • 兼容 2.5V 和 3.3V 标准逻辑输出
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC25.PDF (11163 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROU4.PDF (824 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROU5.PDF (215 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROU6.PDF (634 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROU8.ZIP (2163 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCX6.ZIP (897 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROU7.PDF (3248 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

移位寄存器

SN74HC595B具有三态输出的 8 位移位寄存器

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC244A具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Ultra-Small, Flexible LED Expansion Reference Design 2016年 7月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频