SN74AXC8T245-Q1

正在供货

具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TXV0108-Q1 正在供货 汽车类双电源方向控制型八通道电压转换器 Improved timing specs such as rise/fall time, skew, and propagation delay.
功能与比较器件相似
全新 TXV0106-Q1 正在供货 汽车级双电源固定方向六通道电压转换器 6 channel device with improved timing specs such as rise/fall time, skew, and propagation delay.

产品详情

Technology family AXC Applications RGMII Bits (#) 8 High input voltage (min) (V) 0.455 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 60 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AXC Applications RGMII Bits (#) 8 High input voltage (min) (V) 0.455 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 60 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5 VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 采用可湿侧面 QFN (WRGY) 封装
  • 通过认证且完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 多向控制引脚,支持同步升降转换
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离功能可在断电情况下有效隔离两条总线
  • 局部断电模式可在断电情况下限制回流电流
  • 兼容 SN74AVC8T245-Q1 电平转换器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 采用可湿侧面 QFN (WRGY) 封装
  • 通过认证且完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 多向控制引脚,支持同步升降转换
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离功能可在断电情况下有效隔离两条总线
  • 局部断电模式可在断电情况下限制回流电流
  • 兼容 SN74AVC8T245-Q1 电平转换器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

SN74AXC8T245-Q1符合 AEC-Q100 标准的器件是一款 8 位同相总线收发器,可用于解决在最新电压节点(0.7V、0.8V 和 0.9V)上运行的器件与在业界通用电压节点(1.8V、2.5V 和 3.3V)上运行的器件之间的电压电平不匹配问题。

该器件通过两条独立电源轨(VCCA 和 VCCB)运行,运行电压可低至 0.65V。数据引脚 A1 至 A8 设计用于跟踪 VCCA,后者接受 0.65V 至 3.6V 的任何电源电压。数据引脚 B1 至 B8 设计用于跟踪 VCCB,后者接受 0.65V 至 3.6V 的任何电源电压。

SN74AXC8T245-Q1 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 DIR2)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。

SN74AXC8T245-Q1 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

VCC 隔离功能旨在确保当任一 VCC 输入电源低于 100mV 时,所有电平转换器输出都将禁用并处于高阻抗状态。

要在上电或断电期间将电平转换器 I/O 置于高阻抗状态,请通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

SN74AXC8T245-Q1符合 AEC-Q100 标准的器件是一款 8 位同相总线收发器,可用于解决在最新电压节点(0.7V、0.8V 和 0.9V)上运行的器件与在业界通用电压节点(1.8V、2.5V 和 3.3V)上运行的器件之间的电压电平不匹配问题。

该器件通过两条独立电源轨(VCCA 和 VCCB)运行,运行电压可低至 0.65V。数据引脚 A1 至 A8 设计用于跟踪 VCCA,后者接受 0.65V 至 3.6V 的任何电源电压。数据引脚 B1 至 B8 设计用于跟踪 VCCB,后者接受 0.65V 至 3.6V 的任何电源电压。

SN74AXC8T245-Q1 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 DIR2)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。

SN74AXC8T245-Q1 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

VCC 隔离功能旨在确保当任一 VCC 输入电源低于 100mV 时,所有电平转换器输出都将禁用并处于高阻抗状态。

要在上电或断电期间将电平转换器 I/O 置于高阻抗状态,请通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
SN74LXC8T245-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 8 位双电源宽电压电平转换收发器 5V  version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可配置电压转换和三态输出的 SN74AXC8T245-Q1 汽车 8 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 7日
功能安全信息 SN74AXC8T245-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 3月 19日
EVM 用户指南 TXV010xEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 6日
应用手册 克服设计难题 - 实现高性能接口 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 14日
应用手册 SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用简报 Translate Voltages for RGMII (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM

该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

SN74AXC8T245EVM — 适用于方向控制双向转换器件的 SN74AXC8T245 评估模块

该 EVM 旨在支持 8 通道方向控制转换器件 SN74AXC8T245。此外,还提供填充 1、2、4 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件的选项。它还以相同数量的通道支持总线保持和 Q1 器件。AXC 器件是 0.65V 至 3.6V 的低电压转换器件,具有 12mA 的驱动强度。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TXV0106-EVM — TXV0106 评估模块

TXV0106 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0106 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TXV0108-EVM — TXV0108 评估模块

TXV0108 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0108 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AXC8T245 IBIS Model (Rev. C)

SCEM580C.ZIP (52 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 24 查看选项
VQFN (RGY) 24 查看选项
VQFN (RHL) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频