SN74AVC2T245
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有可配置电压转换和三态输出的双位 2-DIR 引脚双电源总线收发器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
HSPICE Model for SN74AVC2T245 HSpice Model ZIP 2009年 1月 8日
IBIS Model of SN74AVC2T245 IBIS Model ZIP 2009年 1月 8日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块 EVMK2GXS 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX 评估模块和开发板
AXC2T-SMALLPKGEVM AXC2T-SMALLPKGEVM 评估模块和开发板

参考设计

EnDat 2.2 系统参考设计

The TIDEP0050 TI Design implements the EnDat 2.2 Master protocol stack and hardware interface solution based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The design is composed of the EnDat 2.2 Master protocol stack, half-duplex communications using RS485 transceivers and (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。