AXC2T-SMALLPKGEVM

AXC2T-SMALLPKGEVM

AXC2T-SMALLPKGEVM

立即订购

概述

This EVM is designed to support DTM and RSW packages for the AXC and LVC family of DIR controlled bidirectional devices. The AXC and AVC devices belong to the low voltage direction controlled translation family with operating voltage from 0.65V to 3.6V (AXC) and 1.2 to 3.6 (AVC) with 12mA of drive strength.

特性
  • Pre-populated with the SN74AXC2T45DTM package
  • Demonstrates the small package technology of TI 
  • Ground port for each header pin supports high speed measurement
  • DIR pin; have the option of 10K ohm resistor pullup or pulldown
方向控制型电压转换器
SN74AVC2T245 具有可配置电压转换和三态输出的双位 2-DIR 引脚双电源总线收发器 SN74AVC2T45 具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源总线收发器 SN74AXC2T245 具有可配置电压转换和三态输出的双位 2 DIR 引脚双电源总线收发器 SN74AXC2T245-Q1 具有独立 DIR 控制和三态输出的汽车类 2 位双电源电压电平转换 SN74AXC2T45 具有可配置电压转换的双位双电源总线收发器 SN74AXCH2T45 具有总线保持电流的 2 位 0.65V 至 3.6V AXC 双电源总线收发器 SN74LXC2T45 具有可配置电压电平转换和三态输出的 2 位双电源收发器 SN74LXC2T45-Q1 具有可配置电压电平的汽车类双位双电源收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AXC2T-SMALLPKGEVM — 适用于 DTM 和 RSW 封装器件的 AXC2T 小型封装评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 SN74AXC2T-SMALLPKGEVM Evaluation module user's guide 2019年 6月 4日
证书 AXC2T-SMALLPKGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 6月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频