SN74AUP1G74
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
NanoStar Is a trademark of Texas Instruments. All other trademarks are the property of their respective owners
- Servers
- LED Displays
- Network Switches
- Telecom Infrastructure
- Motor Drivers
- I/O Expanders
The AUP family is TI's premier solution to the industry's low-power needs in battery-powered portable applications. This family ensures a very low static- and dynamic-power consumption across the entire VCC range of 0.8 V to 3.6 V, resulting in increased battery life. This product also maintains excellent signal integrity (see the very low undershoot and overshoot characteristics shown in ).
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74AUP1G74 Low-Power Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With Clear and Preset 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 12月 29日 | ||
应用手册 | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
应用简报 | 了解施密特触发器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
选择指南 | Little Logic Guide 2018 (Rev. G) | 2018年 7月 6日 | ||||
选择指南 | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
应用手册 | How to Select Little Logic (Rev. A) | 2016年 7月 26日 | ||||
选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AB) | 2014年 11月 17日 | |||
选择指南 | 小尺寸逻辑器件指南 (Rev. E) | 最新英语版本 (Rev.G) | 2012年 7月 16日 | |||
应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
参考设计
TIDM-SERVODRIVE — 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计
DesignDRIVE 开发套件是直接连接到三相 ACI 或 PMSM 电机的完整工业驱动的参考设计。通过此单一平台中包含的控制、电源和通信组合技术可创建出众多驱动拓扑。此设计包含多个位置传感器接口、不同的电流感应技术、热侧分区选项和扩展,旨在实现安全的工业以太网。
参考设计
TIDA-00751 — 具有电流隔离的固态继电器 24V 交流开关参考设计
此固态继电器 24V 交流开关参考设计是一种单继电器替代设计,可支持对标准机电继电器的低功耗替代品进行高效的电源管理。关闭模式向系统控制器提供能量,而开启模式可以快速切换,足以确保在机电继电器无法运行的情况下进行备用电池充电。内部变压器支持隔离,而电压倍增器确保有足够电流来控制系统其余部分中的其他继电器。
参考设计
TIDA-00377 — 采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计
采用 MOSFET 参考设计的自供电交流固态继电器是单个继电器的替代方法,可实现高效的电源管理,适用于在恒温器应用中以低功耗方式替代标准机电式继电器。此 SSR 参考设计通过 24V 交流电力线实现自供电,可省去恒温器电池的其他功耗。MOSFET 可快速切换,从而在不影响负载的情况下实现自供电。
参考设计
TIDA-01064 — 具有 MOSFET 的低 BOM 成本交流固态继电器参考设计
采用 MOSFET 参考设计的低成本交流固态继电器是单个继电器的替代产品,可实现高效的电源管理,适用于在恒温器应用中以低功耗继电器替代标准机电式继电器。此 SSR 参考设计是自供电 SSR 的基础模型,可为低成本恒温器提供低成本解决方案。
参考设计
TIDA-00616 — 用于刷式直流电机控制的能量采集 LaunchPad BoosterPack 参考设计
用于刷式直流电机控制的能量收集 LaunchPad 旨在使用太阳能为锂离子电池或锂聚合物电池充电,然后使用稳压器将次级系统电源提供给 TI LaunchPad 和任何连接到 LaunchPad 的周边设备。BoosterPack 使用了一个板载纳米计时器和集成了 45mΩ 的极低导通阻抗的 MOSFET 的双 H 桥电机驱动器,适用于低功耗自动应用。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 8 | Ultra Librarian |
DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
X2SON (DQE) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点