SN65HVD78
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
3.3V 电源 RS-485

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
SN65HVD78 IBIS Model IBIS Model ZIP 2012年 5月 4日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
C2000 DesignDRIVE 位置管理器 BoosterPack™ BOOSTXL-POSMGR 评估模块和开发板
RS-485 半双工评估模块 RS485-HF-DPLX-EVM 评估模块和开发板
RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块 RS485-FL-DPLX-EVM 评估模块和开发板
SN65HVD72EVM 评估模块 SN65HVD72EVM 评估模块和开发板

参考设计

基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计

TI provides the system solution for Industrial Communication on Sitara™ processors with Programmable Real-Time Unit and Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS). This TI Design describes the integrated multi-protocol digital position encoder master interface support. The supported digital (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
支持 M-Bus 和 RS-485 协议转换的数据收集器参考设计 TIDM-1005 Texas Instruments 参考设计

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

WEBENCH® Designer SN65HVD78

Tx:
Mid Channel:
Rx:
Max Data Rate:  Gbps

 
Number of UI:
PRBS:
 
Eye Diagram