RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块
RS485-FL-DPLX-EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The EVM comes with the SN65HVD73 soldered to the board.

特性
  • Enables evaluation of RS-485 full-duplex transceivers in standard 14-pin SOIC (D) package
  • Allows evaluation of performance over common-mode voltage
  • Flexible design for convenient evaluation of all standard RS-485 test circuits
  • 50-Ω termination on I/O pins for use with standard 50-Ω test equipment
  • Connect multiple EVMs to form a complete RS-485 network

立即订购
器件型号 结帐选项 状态

RS485-FL-DPLX-EVM:
RS485-FL-DPLX-EVM: RS-485 Full-Duplex Evaluation Module

$49.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2097 2019年 11月 22日 下载英文版本 (Rev.G)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 294 2014年 6月 4日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (30)

器件型号 名称 产品系列
SN65HVD1470  具有 16kV IEC61000-4-2 接触放电 ESD 保护的 3.3V 电源全双工 RS-485  接口 
SN65HVD1471  具有 16kV IEC61000-4-2 接触放电 ESD 保护的 3.3V 电源全双工 RS-485  接口 
SN65HVD1473  具有 16kV IEC61000-4-2 接触放电 ESD 保护的 3.3V 电源全双工 RS-485  接口 
SN65HVD1474  具有 16kV IEC61000-4-2 接触放电 ESD 保护的 3.3V 电源全双工 RS-485  接口 
SN65HVD1476  具有 16kV IEC61000-4-2 接触放电 ESD 保护的 3.3V 电源全双工 RS-485  接口 
SN65HVD1477  具有 16kV IEC61000-4-2 接触放电 ESD 保护的 3.3V 电源全双工 RS-485  接口 
SN65HVD1791  具有故障保护功能的 70V RS-485 全双工收发器,共模范围从 -20 至 +25  接口 
SN65HVD1792  具有故障保护功能的 70V RS-485 全双工收发器,共模范围从 -20 至 +25  接口 
SN65HVD1793  具有故障保护功能的 70V RS-485 全双工收发器,共模范围从 -20 至 +25  接口 
SN65HVD1794  具有电缆反向和故障保护功能的 70V RS-485 收发器  接口 
SN65HVD31  3.3V 全双工 RS 485 驱动器和接收器  接口 
SN65HVD32  3.3V 全双工 RS 485 驱动器和接收器  接口 
SN65HVD33  带使能信号的 3V 全双工 RS-485 驱动器和接收器  接口 
SN65HVD34  带使能信号的 3V 全双工 RS-485 驱动器和接收器  接口 
SN65HVD35  带使能信号的 3V 全双工 RS-485 驱动器和接收器  接口 
SN65HVD37  低功耗 3.3 V 全双工 RS-485 驱动器/接收器  接口 
SN65HVD51  高输出全双工 RS 485 驱动器和接收器  接口 
SN65HVD52  高输出全双工 RS 485 驱动器和接收器  接口 
SN65HVD53  带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器  接口 
SN65HVD54  带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器  接口 
SN65HVD55  带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器  接口 
SN65HVD70  具有 IEC ESD 保护的 SN65HVD7x 3.3V 电源全双工 RS-485  接口 
SN65HVD71  3.3V 电源 RS-485  接口 
SN65HVD72  3.3V 电源 RS-485  接口 
SN65HVD73  3.3V 电源 RS-485  接口 
SN65HVD74  3.3V 电源 RS-485  接口 
SN65HVD75  3.3V 电源 RS-485  接口 
SN65HVD76  3.3V 电源 RS-485  接口 
SN65HVD77  3.3V 电源 RS-485  接口 
SN65HVD78  3.3V 电源 RS-485  接口 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章