SN65HVD1781A-Q1 (正在供货)

SN65HVD1781A-Q1 Fault-Protected RS-485 Transceivers With 3.3-V to 5-V Operation

 

描述

该器件可在遇到过压故障(例如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆挤压以及工具误用)时免受损坏。它还具有高级的人体放电模型保护规格,在静电放电 (ESD) 事件发生时依然可保持稳定。

SN65HVD1781A-Q1 将一个差动驱动器和一个差动接收器组合在一起,这两个器件由单个电源供电。驱动器差动输出和接收器差动输入在内部进行连接,形成适用于半双工(双线总线)通信的总线端口。此端口 具有 宽共模电压范围,因此该器件适用于长电缆上的 多点 应用。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。SN65HVD1781A-Q1 器件是符合行业标准 SN75176 的引脚兼容收发器,这使得它成为了一种可用于大多数系统的普适版升级器件。

该器件采用 5V 电源时完全符合 ANSI TIA/EIA 485-A,并且可以使用 3.3V 电源运行,同时降低驱动器输出电压,以适用于低功耗 应用。对于 要求 在扩展级共模电压范围内运行的应用,请参阅 SN65HVD1785 (SLLS872) 数据表。

特性

  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • 器件温度 1 级:
      –40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESG 分类等级 C3B
  • 总线引脚故障保护:> ±70V
  • 3.3V 至 5V 的工作电源电压范围
  • 总线引脚的 ±16kV HBM 保护
  • 减少最多 320 个节点的单位负载
  • 针对开路、短路和空闲总线情况下的故障安全接收器
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:1µA(最大值)
    • ICC 4mA 运行静态电流
  • 符合行业标准 SN75176 的引脚兼容性
  • 信号传输速率高达 1Mbps

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422

 
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Isolated
Signaling Rate (Max) (Mbps)
HBM ESD (kV)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
Number of Nodes
Common Mode Range
Fault Protection (V)
Fail Safe
ICC (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN65HVD1781A-Q1 SN65HVD1780-Q1 SN65HVD1781-Q1 SN65HVD1782-Q1
3.3
5   
3.3
5   
3.3
5   
3.3
5   
1    1    1    1   
1    1    1    1   
Half    Half    Half    Half   
No    No    No    No   
  0.115    1    10   
16    16    16    16   
N/A    N/A    N/A    N/A   
320    320    320    64   
-7 to 12    -7 to 12    -7 to 12    -7 to 12   
-70 to 70    -70 to 70    -70 to 70    -30 to 30   
Idle
Open
Short   
Idle
Open
Short   
Idle
Open
Short   
Idle
Open
Short   
6    6    6    6   
Automotive    Automotive    Automotive    Automotive   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
SOIC    SOIC    SOIC    SOIC   
8SOIC    8SOIC    8SOIC    8SOIC