产品详情

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 4.5
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 4.5
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
NE556 正在供货 双路精密计时器 Limited operating temperature range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 NA556, NE556, SA556, SE556 数据表 (Rev. G) 2006年 5月 15日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频