PGA305
- 模拟特性:
- 适用于电阻式电桥传感器的模拟前端
- 传感器灵敏度可调节范围:1mV/V 至 135mV/V
- 片上温度传感器
- 可编程增益
- 适用于信号通道的 24 位 Σ-Δ 模数转换器
- 适用于温度通道的 24 位 Σ-Δ 模数转换器
- 14 位输出 DAC
- 数字特性:
- 整个温度范围内的 FSO 精度:< 0.1%
- 系统响应时间:< 220µs
- 三阶偏移、增益和非线性温度补偿
- 诊断功能
- 集成 EEPROM 用于存储器件操作、校准数据和用户数据
- 外设功能:
- 可通过 I2C 接口实现数据读取和器件配置
- 单线制接口,可通过电源引脚进行通信,无需使用额外线路
- 电流环路接口:4mA 至 20mA
- 比例电压输出和绝对电压输出
- 电源管理控制
- 模拟低压检测
- 常规特性:
- 工业温度范围:-40°C 至 150°C
- 电源:
- 片上电源管理,支持 3.3V 至 30V 较宽的电源电压范围
- 集成反向保护电路
PGA305 器件提供了一个适用于压阻式和应力计式压感元件的接口。该器件是一套完整的片上系统 (SoC) 解决方案,具有可编程模拟前端 (AFE)、ADC 和数字信号处理功能,可直接连接传感元件。此外,PGA305 器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减少了外部组件数。PGA305 器件可以采用三阶温度和非线性补偿来实现高精度。该器件还可以使用集成 I2C 接口或单线制串行接口 (OWI) 来实现外部通信并简化系统校准流程。集成 DAC 支持绝对电压、比例电压以及 4mA 至 20mA 的电流环路输出。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点