MAX3232

正在供货

具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
MAX3232E 正在供货 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器 TI recommends the MAX3232E in new designs. The MAX3232E is an improved direct drop-in replacement for the MAX3232.

产品详情

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • RS-232 总线终端 ESD 保护大于 ±15kV 人体放电模型 (HBM)
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28 标准的要求
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
  • 速率高达 250kbit/s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低电源电流:300µA(典型值)
  • 外部电容器:4 × 0.1µF
  • 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • 备选高速端子兼容器件 (1Mbit/s)
    • SN65C3232(–40°C 至 85°C)
    • SN75C3232(0°C 至 70°C)
  • RS-232 总线终端 ESD 保护大于 ±15kV 人体放电模型 (HBM)
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28 标准的要求
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
  • 速率高达 250kbit/s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低电源电流:300µA(典型值)
  • 外部电容器:4 × 0.1µF
  • 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • 备选高速端子兼容器件 (1Mbit/s)
    • SN65C3232(–40°C 至 85°C)
    • SN75C3232(0°C 至 70°C)

MAX3232 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成,具有端子间(串行端口连接端子,包括 GND)±15kV ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求,并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。该器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率最高为 30V/µs。

空白

空白

空白

MAX3232 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成,具有端子间(串行端口连接端子,包括 GND)±15kV ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求,并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。该器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率最高为 30V/µs。

空白

空白

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TRS3232E 正在供货 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器 The device has the SAME FUNCTIONALITY/PINOUT as the compared device but includes enhanced IEC61000-4-2 ESD protection. TI recommends the TRS3232E in new designs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 ±15kV ESD 保护功能的 MAX3232 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器和接收器 数据表 (Rev. O) 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2021年 8月 4日
技术文章 How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings PDF | HTML 2017年 11月 13日
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
DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 的创新型数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造与众不同的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。



 

 

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129USBHS — 适用于 ARM® Cortex®-M4F 架构高速 TM4C129x MCU 的 USB 高速参考设计

此设计使用 TI 的基于 ARM® Cortex®-M4F 的高性能 TM4C129x 微控制器 (MCU),具有集成 USB 2.0 控制器,用于与外部高速 USB PHY 对接。此设计包含的软件可在高速 USB 和以太网之间实现数据交换。此设计还采用适用于 CAN 和 UART 串行接口的收发器,可以将主机连接到旧 RS232 机器或与 CAN 总线对接。此参考设计中提供了数字通信接口,如 UART、I2C 和 SSI,用于桥接外部器件并将数据从低速接口聚合到高速 USB 链路。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.45 英寸 WXGA 显示芯片组,可以为投影显示应用(配件投影仪、智能投影仪、移动智能电视以及例如类似于笔记本电脑、膝上型电脑和热点内的投影功能的内置投影仪)使用高清分辨率。设计中使用的芯片组包含 DLP4501 (.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制器。可以在以下链接下面访问该外部 LED 驱动器参考设计:PMP4356
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART 至 Bluetooth® 低能耗 (BLE) 桥参考设计

此参考软件解决方案旨在展示如何实现 UART 转 BLE 的桥,以及如何将有线 UART 之间无线双向传输的串行数据发送到支持 BLE 协议的某一器件。通过将模块化代码直接植入现有产品和新产品从而实现将有线串行协议(如 RS232)连接到 BLE 的物联网应用,此功能可加快软件设计流程。此外,该解决方案还包括 RS232 转 UART 的硬件参考设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129XS2E — 基于 RTOS 和高性能 MCU 的可配置串口转以太网转换器参考设计

传统产品可能只包含一个串行端口。由于此类终端设备 (EE) 无法添加到共享网络并远距离访问(例如从远程控制站访问),因此其访问正日益成为一项挑战。串行转以太网 (S2E) 转换器提供了一种简单的方法来克服此类 EE 带来的挑战。此参考设计利用基于以太网的 TM4C129x(以前称为 Tiva)微控制器来实现 S2E 转换器,从而加快上市时间并节省成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频