适用于 ARM® Cortex®-M4F 架构高速 TM4C129x MCU 的 USB 高速参考设计
TIDM-TM4C129USBHS
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此设计使用 TI 的基于 ARM® Cortex®-M4F 的高性能 TM4C129x 微控制器 (MCU),具有集成 USB 2.0 控制器,用于与外部高速 USB PHY 对接。此设计包含的软件可在高速 USB 和以太网之间实现数据交换。此设计还采用适用于 CAN 和 UART 串行接口的收发器,可以将主机连接到旧 RS232 机器或与 CAN 总线对接。此参考设计中提供了数字通信接口,如 UART、I2C 和 SSI,用于桥接外部器件并将数据从低速接口聚合到高速 USB 链路。

特性
  • USB 2.0 高速 PHY 与软件控制的开关集成,将 USB 端口枚举为高速或全速。
  • TivaWare™ 软件 USB 库可简化自定义 USB 软件的开发
  • 提供了展示如何将 USB 实施到以太网的固件示例和主机应用程序。可以扩展示例代码,以支持 UART、CAN、SPI 和 I2C over USB。
  • PCB 支持连接到外部 RS232、CAN 和以太网

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (17)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MAX3232  3V 到 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器和接收器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVD1050  高速 EMC 优化 CAN 收发器  接口  样片或购买 不可用
TM4C1294KCPDT  Tiva C 系列微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C1294NCPDT  Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT 微控制器数据表  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C1294NCZAD  Tiva C 系列 TM4C1294NCZAD 微控制器数据表  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C1299KCZAD  Tiva C 系列微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C1299NCZAD  Tiva C 系列 TM4C1299NCZAD 微控制器数据表  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C129EKCPDT  Tiva C 系列微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C129ENCPDT  Tiva C 系列微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C129ENCZAD  Tiva C 系列微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C129LNCZAD  Tiva C 系列 TM4C129LNCZAD 微控制器数据表  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C129XKCZAD  Tiva C 系列微控制器  微控制器 (MCU)  不可用 查看设计套件与评估模块
TM4C129XNCZAD  Tiva C 系列微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E2U06  TPD2E2U06 双通道高速 ESD 保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS737  单路输出 LDO、1A、可调节(1.2 至 5.0V)反向电流保护  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS3USB221E  具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TXB0106  具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 6 位双向电压电平转换器  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MAX3232 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN65HVD1050 下载 下载
TM4C1294KCPDT 下载 下载
TM4C1294NCPDT 下载 下载
TM4C1294NCZAD NFBGA (ZAD)| 212 下载 -
TM4C1299KCZAD NFBGA (ZAD)| 212 下载 -
TM4C1299NCZAD NFBGA (ZAD)| 212 下载 -
TM4C129EKCPDT 下载 下载
TM4C129ENCPDT 下载 下载
TM4C129ENCZAD NFBGA (ZAD)| 212 下载 -
TM4C129LNCZAD NFBGA (ZAD)| 212 下载 -
TM4C129XKCZAD NFBGA (ZAD)| 212 下载 -
TM4C129XNCZAD NFBGA (ZAD)| 212 下载 -
TPD2E2U06 下载
下载
TPS737 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TS3USB221E 下载 下载
下载 -
TXB0106 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8894 2016年 11月 14日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 112 2017年 1月 16日
ZIP 1792 2017年 1月 16日
PDF 4801 2017年 1月 16日
PDF 539 2017年 1月 16日
PDF 138 2017年 1月 16日
PDF 1004 2017年 1月 16日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章