LP8861-Q1
- 符合汽车应用要求 要求
- 具有符合 AECQ100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 输入工作电压范围:4.5V 至 40V
- 四路高精度电流阱
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- LED 灯串电流高达 100mA/通道
- 100Hz 下的调光比为 10 000:1
- 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
- 输出电压高达 45V
- 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
- 开关同步输入
- 扩展频谱可降低电磁干扰 (EMI)
- 电力线场 FET 控制可实现浪涌电流保护和待机节能
- 丰富的故障检测和容错功能 特性
- 故障输出
- 输入电压过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)
- 开路和短路 LED 故障检测
- 使用外部温度传感器自动降低 LED 电流
- 热关断
- 最大限度减少外部组件数
LP8861-Q1 是一款带有集成升压/SEPIC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。该器件具有四路高精度电流阱,可通过脉宽调制 (PWM) 输入信号提供调光比率较高的亮度控制。
升压/SEPIC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。升压/SEPIC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及通过专用引脚实现外部同步。 凭借宽范围可调频率,LP8861-Q1 能够避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。
LP8861-Q1 可选择驱动外部 p-FET,以在发生故障时断开输入电源与系统间的连接,从而减少浪涌电流并降低待机功耗。该器件可基于外部负温度系数 (NTC) 传感器测得的温度降低 LED 电流,以防 LED 过热并延长其使用寿命。
LP8861-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。LP8861-Q1 集成了丰富的故障检测和保护 功能。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP8861-Q1 具有四个 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 1月 7日 |
应用手册 | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
白皮书 | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
应用手册 | PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers | 2017年 4月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the LP8861-Q1EVM | 2015年 7月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 用于汽车照明的 4 通道 LED 驱动器评估模块
LP8861Q1EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估器件的功能和性能。LP8861Q1EVM 使用 LP8861-Q1 驱动最多 4 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 48 个 LED),实现高效率 LED 背光。关于 LP8861Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 LP8861-Q1 数据表。电池电源连接点和每个信号的测试点位于测试板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。可以使用外部或板载 EVM NTC 传感器来评估基于温度的 LED 电流削减。
LP8861-Q1 Boost and SEPIC Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00503 — 汽车 SEPIC 背光驱动器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。